ROD4-08 plus
Skaner laserowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | 4 |
zawarty | Oprogramowanie konfiguracyjne RODplussoft |
Aplikacja | Mierzenie konturu Rozpoznawanie obiektów 3D |
Wersja specjalna | Ogrzewanie Tłumienie pyłu Wyjście ostrzegawcze |
Źródło światła | Laser, Podczerwień |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Zakres pomiarowy | 0 ... 25.000 mm |
Kąt rejestracji | 190 ° |
Prędkość skanowania | 25 scans/s |
Powtarzalność | 20 mm |
Czas pomiaru | 40 ms |
Rozdzielczość wartości pomiarowej | 5 mm |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 4 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Czas reakcji | 40 ms |
Rodzaj | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Liczba przyłączy | 4 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M16 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 14 -pin |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Funkcja | Interfejs konfiguracyjny |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Interfejs danych |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 2.300 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |