ROD 508
Skaner laserowy
Seria | ROD 500 |
Aplikacja | Kontrola pojemnika Mierzenie konturu Nawigacja |
Źródło światła | Laser, Podczerwień |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Rozdzielczość kątowa | 0,025° przy 10 Hz 0,05° przy 20 Hz 0,1° przy 40 Hz 0,2° przy 50 Hz 0,2° przy 80 Hz |
Zakres kątowy | 275 ° |
Zasięg wykrywania | 0,08 ... 25 m, Remisja > 90% 7 m przy refleksji 1,8% 15 m przy refleksji 10% 25 m przy refleksji 90% |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 % |
Czas reakcji | 12,5 ... 100 ms |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 12 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Interfejs danych Transmisja wartości pomiarowych przez UDP (siła sygnału, odległość iobraz procesu) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 80 mm x 80 mm x 85 mm |
Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 630 g |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Płyta montażowa przez opcjonalny element mocujący |
Wskazówka | Dalsze szczegóły dotyczące przypisania segmentu koła LED znajdują się w instrukcji obsługi na stronie www.leuze.com |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |