ROD 308

Skaner laserowy

Numer produktu: 50153046

Dostępność od ręki

Seria ROD 300
Aplikacja Kontrola pojemnika
Mierzenie konturu
Nawigacja
Zasięg roboczy 0,08 ... 25 m
Źródło światła Laser, Podczerwień
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Rozdzielczość kątowa 0,1° przy 40 Hz
0,2° przy 50 Hz
0,2° przy 80 Hz
Zakres kątowy 275 °
Zasięg wykrywania 0,08 ... 25 m, Remisja > 90%
7 m przy refleksji 1,8%
15 m przy refleksji 10%
25 m przy refleksji 90%
Napięcie zasilania UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
Czas reakcji 12,5 ... 25 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs danych
Transmisja wartości pomiarowych przez UDP (siła sygnału, odległość iobraz procesu)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 630 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
przez opcjonalny element mocujący
Wskazówka Dalsze szczegóły dotyczące przypisania segmentu koła LED znajdują się w instrukcji obsługi na stronie www.leuze.com
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie - Configuration Setup - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Ethernet - pdf
Karta danych - pdf