RL-70/40r-003-M12
Oświetlenie
Rodzaj | Oświetlenie pierścieniowe |
Przeznaczony dla | Stacjonarne czytniki kodów 2D serii DCR 200i |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 617 nm |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba wejść aktywujących | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Wejście aktywujące |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | high: +5 ... +24 V DC |
Stan przełączania active | high |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Wejście aktywujące Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | Pierścień |
Grubość | 20,5 mm |
Średnica zewnętrzna | 76 mm |
Średnica wewnętrzna | 40 mm |
Masa netto | 222 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 75 °C |
Oświetlenie | rozproszony |
Stopień ochrony | IP 54 |
Numer taryfy celnej | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27110635 |
ECLASS 8.0 | 27110635 |
ECLASS 9.0 | 27110635 |
ECLASS 10.0 | 27110635 |
ECLASS 11.0 | 27110635 |
ECLASS 12.0 | 27110635 |
ECLASS 13.0 | 27110635 |
ECLASS 14.0 | 27110635 |
ECLASS 15.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |