RKU 8/24-400-S12

Ultradźwiękowa zapora refleksyjna

Numer produktu: 50038913

Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria 8
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0 ... 0,4 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 300 kHz
Przebieg wiązki dźwięku standard
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Napięcie zasilania UB 20 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe z UB
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Częstotliwość przełączania 8 Hz
Czas reakcji 62,5 ms
Funkcja Sygnał OUT
Wejście Sync
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 70 g
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przełączniki stopniowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272802
ECLASS 9.0 27272802
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Karta danych - pdf