RK 93/4-60 L
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Seria | 93 |
Zasada działania | Zasada wykrywania |
Wersja specjalna | Optyka V |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0 ... 0,06 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,005 ... 0,04 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,008 ... 0,037 m |
Granica zakresu pracy, biały 90% | 0 ... 0,065 m |
Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,005 ... 0,045 m |
Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,008 ... 0,04 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Częstotliwość przełączania | 250 Hz |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 170 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | EN 60947-5-2 (wersja niemiecka) |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |