RK 85/7-300
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Seria | 85 |
Zasada działania | Zasada wykrywania |
Zasięg roboczy | 0 ... 0,3 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Napięcie zasilania UB | 230 V, AC/DC, -10 ... 10 % |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty |
Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
Częstotliwość przełączania | 20 Hz |
Rodzaj przyłącza | Standardowa wtyczka |
Liczba pinów | 6 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 490 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | I |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |