RK 72/4 L

Refleksyjny niepolaryzowany czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50017372

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
RK18B.1/4P-M12
Refleksyjny niepolaryzowany czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50117375
  • Seria: 18B
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 6 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50117375

Dostępność od ręki

Seria 72
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0,1 ... 4 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0,1 ... 6 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, Podczerwień
Okablowanie ochronne Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 100 Hz
Czas reakcji 5 ms
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Materiał obudowy Metal
Materiał osłony obiektywu Szkło
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Karta danych - pdf