RK 72/4-200

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50000420

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
HRTR 55/66-S8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50107484
  • Seria: 55
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50107484
Seria 72
Zasada działania Zasada wykrywania
Zasięg roboczy 0 ... 0,2 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0 ... 0,34 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, Podczerwień
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 100 Hz
Czas reakcji 5 ms
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Liczba żył 3 -wire
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Materiał obudowy Metal
Materiał osłony obiektywu Szkło
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Karta danych - pdf