RK 72/2
Refleksyjny niepolaryzowany czujnik fotoelektryczny
Seria | 72 |
Zasada działania | Zasada refleksji |
Zasięg roboczy | 0,1 ... 4 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0,1 ... 6 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Okablowanie ochronne | Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
Czas reakcji | 5 ms |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Liczba żył | 3 -wire |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |