RFM 62 SL 200

Urządzenie do zapisu/odczytu RFID

Numer produktu: 50040499

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria RFM
Częstotliwość robocza 13,56 MHz
Funkcje I/O
Konfigurowalne tryby pracy
Sterowanie bramy odczytu
Wskaźnik LED
Zasięg zapisu-odczytu, maks. 400 mm
Transpondery czytelne ICodeSLI
Infineon MyD
TagIT HFI
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 2 W
Dostęp do pamięci Read/Write
Prędkość transmisji 4.000 Bd
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj RS 232
Funkcja Proces
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z listwami ze złączami żeńskimi (10 + 6)
Długość przewodu 1.000 mm
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 298 mm x 34 mm x 298 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.978 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 65 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 5 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V203 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Opis oprogramowania - pdf