RFM 32 SL 200-M12-5A
Urządzenie do zapisu/odczytu RFID
Seria | RFM |
Częstotliwość robocza | 13,56 MHz |
Funkcje | I/O Konfigurowalne tryby pracy Sterowanie bramy odczytu Wskaźnik LED |
Zasięg zapisu-odczytu, maks. | 110 mm |
Transpondery czytelne | ICodeSLI Infineon MyD TagIT HFI |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 1,2 W |
Dostęp do pamięci | Read/Write |
Prędkość transmisji | 4.000 Bd |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Proces |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych Sygnał IN Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 1.000 mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 346 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 5 ... 90 % |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 14.0 | 27280401 |
ECLASS 15.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 10.0 | EC002998 |