RFI 32 L 120
Czytnik RFID
Seria | RFI |
Częstotliwość robocza | 0,125 MHz |
Funkcje | I/O Konfigurowalne tryby pracy Sterowanie bramy odczytu Wskaźnik LED |
Transpondery czytelne | EM4102 |
Odległość odczytu | 80 mm |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 0,5 W |
Dostęp do pamięci | Read-only |
Prędkość transmisji | 4.000 Bd |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Proces |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z listwami ze złączami żeńskimi (10 + 6) |
Długość przewodu | 1.000 mm |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 385 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 5 ... 90 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 14.0 | 27280401 |
ECLASS 15.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 10.0 | EC002998 |