RFI 32 L 120-L10

Czytnik RFID

Numer produktu: 50108915

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
RFI 32 L 120
Czytnik RFID
Numer artykułu: 50040500
  • Seria: RFI
  • Częstotliwośćrobocza: 0,125 MHz
  • Interfejs: RS 232
Numer artykułu: 50040500

Dostępność od ręki

Seria RFI
Częstotliwość robocza 0,125 MHz
Funkcje I/O
Konfigurowalne tryby pracy
Sterowanie bramy odczytu
Wskaźnik LED
Transpondery czytelne Fixcode
Odległość odczytu 80 mm
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 0,5 W
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj RS 232
Funkcja Proces
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Przewód z listwą ze złączami żeńskimi
Długość przewodu 10.000 mm
Funkcja Interfejs danych
Połączenie zurządzeniem
Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z listwą ze złączami żeńskimi
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 76 mm x 30 mm x 102 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 380 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 5 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
Oprogramowanie konfiguracyjne - V203 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf