Reflexfolie 914x914mm-S

Folia refleksyjna

Numer produktu: 50108988

Dostępność od ręki

Konstrukcja prostokątny
Niezależnie od kierunku Nie
Wysokość powierzchni refleksyjnej 914 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 914 mm
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA
Masa netto 960 g
Rodzaj mocowania przyklejany
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 80 °C
Numer taryfy celnej 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467