Reflexfolie 914x914mm-M
Reflektor
Konstrukcja | prostokątny |
Niezależnie od kierunku | Nie |
Wysokość powierzchni refleksyjnej | 914 mm |
Szerokość powierzchni refleksyjnej | 914 mm |
Materiał nośnika | Kompozyt aluminiowy |
Masa netto | 25.000 g |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Płyta montażowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 80 °C |
Numer taryfy celnej | 90019000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |