Reflexfolie 200x200mm-M

Reflektor

Numer produktu: 50104364

Dostępność od ręki

Konstrukcja prostokątny
Niezależnie od kierunku Nie
Wysokość powierzchni refleksyjnej 200 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 200 mm
Materiał nośnika Kompozyt aluminiowy
Masa netto 811 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 80 °C
Numer taryfy celnej 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467