Reflexfolie 200x200mm-H

Reflektor

Numer produktu: 50115020

Dostępność od ręki

Wersja specjalna Ogrzewanie
Napięcie zasilania UB 230 V, AC
Częstotliwość jako zakres 50 Hz
Konstrukcja prostokątny
Niezależnie od kierunku Nie
Wysokość powierzchni refleksyjnej 200 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 200 mm
Materiał nośnika Kompozyt aluminiowy
Masa netto 500 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 85168080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Deklaracja zgodności CE - pdf