REF 7-A-100x100

Folia refleksyjna

Numer produktu: 50111527

Dostępność od ręki

Konstrukcja prostokątny
Niezależnie od kierunku Tak
Szerokość wymiaru montażowego 100 mm
Wysokość wymiaru montażowego 100 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 100 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 100 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Nie
Masa netto 4 g
Rodzaj mocowania samoprzylepny
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 65 °C
Numer taryfy celnej 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467