REF 6-S-26x280
Reflektor
Konstrukcja | prostokątny |
Niezależnie od kierunku | Nie |
Wielkość przełącznika trójbiegunowego | 0,3 mm |
Szerokość wymiaru montażowego | 24,5 mm |
Wysokość wymiaru montażowego | 278 mm |
Grubość wymiaru montażowego | 9,4 mm |
Wysokość powierzchni refleksyjnej | 276 mm |
Szerokość powierzchni refleksyjnej | 22 mm |
Powierzchnia refleksyjna, dodatkowa wskazówka | Na powierzchni refleksyjnej może występować linia rozdzielająca maks. 1 mm |
Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
Materiał nośnika | Tworzywo sztuczne |
Zmiana polaryzacji | Tak |
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA8N |
Struktura powierzchni aktywnej | Mikrotriple |
Masa netto | 30 g |
Rodzaj mocowania | Wkręt bez łba M4 |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |