REF 6-A-14x45-SET

Folia refleksyjna

Numer produktu: 50153686

Dostępność od ręki

zawarty 10 pasków po 8 sztuk (14 x 45 mm)
Konstrukcja prostokątny
Niezależnie od kierunku Nie
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 0,3 mm
Szerokość wymiaru montażowego 14 mm
Wysokość wymiaru montażowego 45 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 45 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 15 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA
Struktura powierzchni aktywnej Mikrotriple
Masa netto 31 g
Rodzaj mocowania samoprzylepny
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467