REF 6-A-10,5x12,5

Folia refleksyjna

Numer produktu: 50147229

Dostępność od ręki

Konstrukcja prostokątny
Niezależnie od kierunku Nie
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 0,3 mm
Szerokość wymiaru montażowego 10,5 mm
Wysokość wymiaru montażowego 12,5 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 12,5 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 10,5 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA
Struktura powierzchni aktywnej Mikrotriple
Masa netto 1 g
Rodzaj mocowania samoprzylepny
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Model 3D-CAD - zip