REF 4-A-50x45700

Folia refleksyjna

Numer produktu: 50111772

Dostępność od ręki

Konstrukcja prostokątny
Niezależnie od kierunku Tak
Szerokość wymiaru montażowego 50 mm
Wysokość wymiaru montażowego 45.700 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 45.700 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 50 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej, tolerancja ± 1 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA
Struktura powierzchni aktywnej Triple
Masa netto 1.020 g
Rodzaj mocowania samoprzylepny
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 80 °C
Numer taryfy celnej 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467