REF 4-A-25x22800
Folia refleksyjna
Konstrukcja | prostokątny |
Niezależnie od kierunku | Tak |
Szerokość wymiaru montażowego | 25 mm |
Wysokość wymiaru montażowego | 22.800 mm |
Wysokość powierzchni refleksyjnej | 22.800 mm |
Szerokość powierzchni refleksyjnej | 25 mm |
Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
Zmiana polaryzacji | Tak |
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA |
Struktura powierzchni aktywnej | Triple |
Rodzaj mocowania | samoprzylepny |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 80 °C |
Numer taryfy celnej | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |