REF 4-A-15x20
Folia refleksyjna
Konstrukcja | prostokątny |
Niezależnie od kierunku | Tak |
Szerokość wymiaru montażowego | 15 mm |
Wysokość wymiaru montażowego | 20 mm |
Wysokość powierzchni refleksyjnej | 20 mm |
Szerokość powierzchni refleksyjnej | 15 mm |
Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
Zmiana polaryzacji | Tak |
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA |
Struktura powierzchni aktywnej | Triple |
Masa netto | 1 g |
Rodzaj mocowania | samoprzylepny |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 80 °C |
Numer taryfy celnej | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |