RD800-x-UCA

Aktywator

Numer produktu: 63002101

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon
Seria RD800
Aplikacja Użycie pojedyncze
Użycie szeregowe
Rodzaj kodowania Kod unikat
Przeznaczony dla Transpondery bezpieczeństwa RD800
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 25 mm x 18 mm x 45 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 66
Masa netto 24 g
Kolor obudowy antracytowy
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Dopuszczenia TÜV Süd
c UL US
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-27
Procedura kontrolna wibracji według normy EN 60068-2-6
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf