RD800-x-SCA
Aktywator
Seria | RD800 |
Aplikacja | Użycie pojedyncze Użycie szeregowe |
Rodzaj kodowania | Kod standardowy |
Przeznaczony dla | Transpondery bezpieczeństwa RD800 |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 25 mm x 18 mm x 45 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 66 |
Masa netto | 24 g |
Kolor obudowy | antracytowy |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 80 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Dopuszczenia | TÜV Süd c UL US |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-27 |
Procedura kontrolna wibracji według normy | EN 60068-2-6 |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |