RD800-MP-M12R
Transpondery bezpieczeństwa
Seria | RD800 |
Aplikacja | Użycie pojedyncze Użycie szeregowe |
Rodzaj kodowania | elastycznie programowalny |
SIL | do 3, IEC 61508 |
SILCL | do 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | do e włącznie, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 4.077 years, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,45E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | do 4 włącznie, EN ISO 13849 |
DC | High |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed krosowaniem |
Odporność na impulsy | 1.500 V |
Kategoria użytkowa dla DC 12 | Ue 24 V, Ie 0.25 A, EN 60947-5-1 |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
Pobór prądu, maks. | 250 mA |
Pobór mocy, maks. | 1 W |
Prąd znamionowy, min. | 0,5 mA |
Kategoria przepięciowa | III |
Zabezpieczenie, zewnętrzne | 1 A |
Zabezpieczenie, wewnętrzne | 0,75 A Polyfuse (O1 + O2 + O3) |
Znamionowe napięcie izolujące | 32 V DC |
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 0,25 A |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Pobór prądu, maks. | 5 mA |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Moc przełączania, maks. | 6 W |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd wyjściowy, maks. | 250 mA |
Długość pulsowania testowego, maks. | 0,3 ms |
Pojemność, maks. między wyjściem a GND | 200 nF |
Pojemność, maks. między dwoma wyjściami | 200 nF |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | Wyjście sygnału |
Czas reakcji po usunięciu aktywatora, min. | 80 ms |
Czas reakcji po usunięciu aktywatora, maks. | 150 ms |
Czas reakcji po odłączeniu, wejście, min. | 7 ms |
Czas reakcji po odłączeniu, wejście, maks. | 12 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Wyjście wtyczki | prawostronny |
Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 50 m |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 66 |
Masa netto | 57 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Histereza przełączania, maks. | 2,4 mm |
Zabezpieczony odstęp wyłączania (Sar), min. | 16 mm |
Zabezpieczony odstęp włączania (Sao), maks. | 10 mm |
Znamionowy odstęp odłączania, maks. | 14 mm |
Znamionowy odstęp roboczy, max | 12 mm |
Odstęp między dwoma systemami (czujnik, aktywator), min. | 50 mm |
Powtarzalność, maks. | 1,2 mm |
Moment dokręcania śrub | 0,8 ... 2 N·m |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 4 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 85 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Dopuszczenia | TÜV Süd c UL US |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-27 |
Procedura kontrolna wibracji według normy | EN 60068-2-6 |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
ECLASS 8.0 | 27272403 |
ECLASS 9.0 | 27272403 |
ECLASS 10.0 | 27272403 |
ECLASS 11.0 | 27272403 |
ECLASS 12.0 | 27274601 |
ECLASS 13.0 | 27274601 |
ECLASS 14.0 | 27274601 |
ECLASS 15.0 | 27274601 |
ETIM 5.0 | EC001829 |
ETIM 6.0 | EC001829 |
ETIM 7.0 | EC001829 |
ETIM 8.0 | EC001829 |
ETIM 9.0 | EC001829 |
ETIM 10.0 | EC001829 |