PSU-05A-3P-24V-H
Zasilacz
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | PSU 200 |
Liczba faz | 3 Piece(s) |
Stopień sprawności | 92,5% (3 x 400 V AC) |
Kategoria przepięciowa | III |
Napięcie wejściowe | 3 x 324 ... 572 V AC / 450 ... 745 V DC |
Prąd wejściowy | 0,45 A (3 x 360 V AC) |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V nastawny |
Prąd wyjściowy | 5 A |
Liczba wyjść sygnalizacyjnych | 1 Piece(s) |
Power Boost | 7.5 A / > 5s |
Hyper Boost | 20 A / > 20s |
Funkcja | Przeciążenie Przegrzanie Zwarcie |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
Liczba pinów | 4 -pin |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
Liczba pinów | 6 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 50 mm x 143 mm x 143 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Masa netto | 660 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Stopień ochrony | IP 20 |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85044090 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |