Leuze_Headquarter_ohneKeyVisuals_1400x400_V4

O firmie Leuze

Leuze to międzynarodowy ekspert do spraw czujników dla technologii automatyzacji. Jako Sensor People już od ponad 60 lat z ciekawością i determinacją wytyczamy nowe szlaki dla innowacji oraz stawiamy technologiczne kamienie milowe w dziedzinie automatyki przemysłowej. Motywacją jest dla nas sukces naszych klientów.
Wczoraj. Dziś. Jutro.

Profil przedsiębiorstwa

csm_1963_199aa69a74

Nasze portfolio czołowych produktów obejmuje wiele różnych czujników dla technologii automatyzacji. Np. czujniki przełączające i pomiarowe, systemy identyfikacji, rozwiązania transferu danych i przetwarzania obrazu. Jako eksperci od bezpieczeństwa kolejny akcent stawiamy na komponentach, serwisie i rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Koncentrujemy się na kluczowych branżach, w których mamy dogłębną, konkretną wiedzę specjalistyczną związaną z aplikacjami oraz długoletnie doświadczenie. Do obszarów tych należą: intralogistyka i przemysł opakowaniowy, obrabiarki, przemysł motoryzacyjny oraz automatyzacja laboratoriów.

csm_PICT2509_f32443834c

Firma Leuze ma siedzibę w tym samym miejscu, gdzie powstała: w Owen/Teck na południu Niemiec. Dzisiaj na całym świecie ponad 1600 Sensor People z determinacją i pasją dla postępu i zmian troszczy się o to, aby ich klienci odnosili długofalowe sukcesy w stale zmieniającym się otoczeniu przemysłowym. Pracują oni zarówno w technologicznych centrach kompetencji, jak i w 21 spółkach dystrybucyjnych, wspieranych przez ponad 40 międzynarodowych dystrybutorów.  

Leuze w liczbach

Jako przedsiębiorstwo pozostające w rękach rodzinnych działamy globalnie, aby wspólnie z naszymi klientami tworzyć innowacje przyszłości.

1963

Rok założenia

5

Zakłady produkcyjne

1600

Sensor People na całym świecie

21

Oddziały

325

Mln EUR obrotu w 2023 r.

> 40

Dystrybutorzy

Historia innowacji

1963

Nasza historia innowacji Leuze rozpoczyna się w 1963 r. w tkalni Leuze textil w Owen/Teck.  Tam zaprojektowano po sześć pierwszych elektronicznych czujników Leuze. Początkowo tylko dla własnego działu tekstyliów. Ale szybko także dla pierwszych klientów z innych branż.

"Od zawsze patrzyliśmy w przyszłość, uważnie słuchaliśmy naszych klientów i byliśmy czuli na ich życzenia i wymagania. Już od samego początku tworzyliśmy kreatywne rozwiązania, dzięki którym dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Wciąż mamy na uwadze cel, aby nasi klienci odnieśli jak największy sukces w swoich specyficznych dziedzinach aplikacji. Wczoraj. Dziś. Jutro", mówi założyciel przedsiębiorstwa Christof Leuze.

Lata 60.

Mechaniczne przełączniki są coraz częściej zastępowane odpornymi na zużycie, bezkontaktowymi czujnikami refleksyjnymi. Mniejsze komponenty umożliwiają zminiaturyzowane konstrukcje. W ten sposób powstała najmniejsza na świecie głowica refleksyjna RK 06/1. Dla Leuze oznaczało to zaangażowanie w nowe segmenty, przede wszystkim w drukarstwo.
(Rysunek: RK 06/1)

Lata 70.

Czujniki Leuze z obudowami z metalu, o kompaktowej konstrukcji oraz stabilnym sposobie mocowania były niezwykle wytrzymałe. Dlatego były predestynowane do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia, np. w cegielniach lub przemyśle drzewnym. Powstał więc pierwszy refleksyjny czujnik fotoelektryczny Leuze RK18.

Po raz pierwszy w logistyce magazynowej wleczone kable zostały zastąpione bezkontaktowym przesyłem danych. Był to moment narodzin pierwszej na świecie fotokomórki do przesyłu danych, czyli Leuze DDLS 78.

(Rysunek: DDLS 78)

Lata 80.

Zaprojektowanie pierwszej refleksyjnej fotokomórki PRK 72 z bezkontaktową głowicą refleksyjną umożliwiło Leuze wejście do przemysłu opakowaniowego, a wkrótce potem także do segmentu rozlewania napojów. Na podstawie tego wynalazku powstał filtr polaryzacyjny, rozróżniający obiekty przeźroczyste. Z kolei to doświadczenie Leuze wykorzystało do dalszych zastosowań, np. w etykieciarkach. Tak oto poszerzał się zakres branż, w których firma rozwijała się – przez cały czas z aktualnymi liderami innowacji i rynku.

Dla etykieciarek firma Leuze zaprojektowała pierwszy czujnik widełkowy do etykiet GS 5.

Istotnym kamieniem milowym było zaprojektowanie SLS 89 – pierwszej bariery bezpieczeństwa do ochrony dostępu. Dzięki temu urządzeniu Leuze stało się ekspertem od Safety.
(Rysunek: SLS 89)

Lata 90.

Rosnące wyspecjalizowanie Leuze w czujnikach optycznych oraz gruntowne doświadczenie z zakresu innych branż i aplikacji doprowadziło do powstania licznych i różnorodnych nowych przyrządów. Ich celem zawsze była jeszcze bardziej zaawansowana i wydajniejsza automatyzacja, aby klienci firmy mogli się cieszyć trwałym sukcesem w swoich zastosowaniach.
Leuze jako pierwsze wpadło na pomysł skanera laserowego działającego na zasadzie triangulacji. Tak powstał RS 2. Dziełem firmy jest też pierwszy w świecie system pozycjonowania kodów kreskowych BCL 21 oraz najmniejszy przemysłowy czytnik kodów kreskowych BCL 8. Dzięki swemu doświadczeniu w dziedzinie Safety firma Leuze zaprojektowała SRK 96 – pierwszy na świecie zabezpieczający refleksyjny czujnik fotoelektryczny do ochrony dostępu z jednostronnym okablowaniem. (Rysunek: BCL 21)

2000 r.

Leuze rozwijało swoje kompetencje z zakresu Safety i zbudowało pierwszy skaner laserowy TOF RS 4 w wariantach pomiarowym i Safety. Ponadto firma wynalazła interfejs AS i została członkiem-założycielem tej organizacji użytkowników oraz konsorcjum IO-Link.
Pojawiła się kolejna światowa nowość z zakresu czujników widełkowych: GSU 14 firmy Leuze był pierwszym czujnikiem widełkowym do wykrywania przeźroczystych lub metalicznych etykiet wykorzystującym nową zasadę detekcji: ultradźwięki. (Rysunek: GSU 14)

2010 r.

Następnym technologicznym kamieniem milowym stał się BCL 300i jako pierwszy czytnik kodów kreskowych bez dodatkowego Gateway oraz CML 700i jako najszybsza kurtyna świetlna na świecie.

Nie mniejsze zainteresowanie wzbudził inny produkt Leuze-RS 4 Safety, czyli laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 400 z największym zasięgiem, dwoma niezależnymi funkcjami ochronnymi: jest on dostępny w różnych wariantach, w tym także z Profinet. 

Smart Process Gating bazuje na naszych optoelektronicznych kurtynach bezpieczeństwa MLC 530 i umożliwia innowacyjną ochronę dostępu do linii przenośnika bez czujników mutingu.
IO-Link i OPC UA są przez nas wykorzystywane już od kilku lat. Służą one do znormalizowanej komunikacji przemysłowej. (Rysunek: RSL 400)

2020 r.

Prezentując DRT 25C, bazujący na całkowicie nowej technologii referencjonowania, czyli Contrast Adaptive Teach CAT, firma Leuze wynalazła zupełnie nową zasadę działania w przełączających systemach czujników.
Rozwijając kombinowany czujnik widełkowy GSXU 14E i będąc projektantem pierwszego na świecie optycznego i później ultradźwiękowego czujnika widełkowego, Leuze specjalnie dla etykieciarek łączy obie te zasady wykrywania w kompaktowym czujniku. (Rysunek: DRT 25C)


 

Lokalizacje

Dla naszych klientów chcemy być przez cały czas dostępni osobiście, szybko i w nieskomplikowany sposób. Nasze produkty wytwarzamy na trzy kontynentach, gwarantując ich stałą dostępność i szybkie dostawy. 

Centra technologiczno-szkoleniowe

Zakłady produkcyjne

Oddziały

Dystrybutorzy

Sprzedaż przez kraje sąsiadujące

2024-09_Leuze_world_map_2074x1012px

Sprzedajemy czujniki optyczne i indukcyjne oraz systemy identyfikacji, transferu danych i przetwarzania obrazu, a także komponenty, usługi i rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa pracy.

Nasza spółka dystrybucyjna Leuze electronic Deutschland GmbH + Co. KG znajduje się tuż obok naszej głównej siedziby w Owen/Teck, w Badenii-Wirtembergii. My, Sensor People, zdobywamy zaufanie dzięki kompetentnemu doradztwu i rzetelnej obsłudze klienta.  

 

Dane kontaktowe

Projektujemy i produkujemy czujniki optyczne i indukcyjne oraz systemy identyfikacji, transferu danych i przetwarzania obrazu.

Dzisiejszy lider innowacyjności w branży czujników optycznych, firma Leuze powstała w 1963 r. w swojej dzisiejszej głównej siedzibie, czyli w Owen/Teck w Badenii-Wirtembergii. Ponad 60 lat doświadczenia uczyniło z nas, Sensor People, ekspertów od innowacyjnych oraz wydajnych rozwiązań w zakresie czujników i bezpieczeństwa dla automatyki przemysłowej.
Nasze portfolio czołowych produktów obejmuje wiele różnych czujników dla technologii automatyzacji. Np. czujniki przełączające i pomiarowe, systemy identyfikacji, rozwiązania transferu danych i przetwarzania obrazu. Jako eksperci od bezpieczeństwa kolejny akcent stawiamy na komponentach, serwisie i rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa pracy. Obszarami szczególnego zainteresowania są: intralogistyka i przemysł opakowaniowy, obrabiarki, przemysł motoryzacyjny i automatyzacja laboratoriów.

 

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1
73277 Owen
Telefon: +49 7021 573-0
Faks: +49 7021 573-199
E-mail:  info@leuze.com 

 

Zajmujemy się projektowaniem Safety at Leuze. A to oznacza coś więcej niż tylko komponenty Safety.

Należą do tego także usługi bezpieczeństwa i kompletne rozwiązania Safety dla bezpieczeństwa pracy. Wszystko to robimy, mając na celu uczynienie Twoich maszyn i instalacji jeszcze bardziej wydajnymi i bezpiecznymi. Naszą motywacją jest Twój sukces. Jako eksperci do spraw Safety dysponujemy gromadzoną przez dekady specjalistyczną wiedzą z tego obszaru, jesteśmy także twórcami wielu innowacji z zakresu Safety: poczynając od pierwszej bariery bezpieczeństwa na świecie, a kończąc na wynalezieniu interfejsu AS. To my zaprojektowaliśmy też pierwsze laserowe skanery bezpieczeństwa z integracją poprzez magistralę PROFIBUS. Podobnie jak Smart Process Gating, bezczujnikowy muting, świetnie sprawdzający się jako zajmująca mało miejsca ochrona dostępu do linii przenośników. Nasi Safety Consultants projektują kompleksowe koncepcje Safety i nadzorują ich realizację aż do odbioru.

 

Leuze electronic GmbH + Co. KG

Industriestraße 17
82110 Germering
Telefon: +49 7021 573-0
Faks: +49 7021 573-199
E-mail:  info@leuze.com 

Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy podzespoły elektroniczne i gotowe płytki drukowane oraz bazujące na nich zintegrowane systemy, zarówno dla Grupy Leuze electronic, jak i dla zewnętrznych klientów. Produkty wyróżniają się innowacyjnymi rozwiązaniami, dobrym stosunkiem ceny do wydajności oraz naszym indywidualnym, specyficznym dla każdego klienta doradztwem.

Wyrafinowana koncepcja logistyczna umożliwia ponadto łączenie szerokiego spektrum partii o znacznym zróżnicowaniu. Nasza obszerna paleta technologiczna usług czyni nas kompetentnym i niezawodnym partnerem dostarczającym komponenty THT i SMT na elastycznych lub sztywnych PCB. Specjalnością naszej firmy jest technologia połączeń na elastycznym materiale nośnym oraz wyposażenie w fine pitch BGA wraz z rozwiązaniami "Package on Package" (PoP). Najnowocześniejsze technologie kontrolne, takie jak Flying-Probe oraz AOI, służące do optycznej kontroli procesów, zapewniają spełnienie naszych wysokich wymagań w kwestii jakości.

 

Leuze electronic assembly GmbH

Stützenstraße 3
89619 Unterstadion
Telefon: +49 7393 9508-0
Faks: +49 7393 9508-49
E-mail:  assembly@leuze.de
www.leuze-electronic-assembly.de 

Broszura na temat oddziału (PDF)


 

Leuze_Sensor People18184

Standardy jakości

Zadowoleni klienci to podstawa naszego sukcesu. Nasze kluczowe kompetencje to pierwszorzędne rozwiązania czujnikowe, których wysoka jakość jest zapewniana poprzez kontrolowane i zatwierdzone procesy. 

Przestrzeganie wskazówek prawnych i wytycznych i oczekiwań klienta gwarantujemy poprzez wartości naszego przedsiębiorstwa i zgodność z ustawami, przepisami i standardami. Zaliczają się tu podjęte przez nas zobowiązania do zrównoważonej ochrony środowiska dzięki zastosowaniu przyszłościowych technologii i oszczędnemu postępowaniu z surowcami. 

Nasze zobowiązania i zaangażowanie w wysoką jakość są stale rozwijane i potwierdzane przez uznane, akredytowane instytucje. 

Dowiedz się więcej >

Współpraca i partnerzy

Współpracując z silnymi partnerami, od ponad 60 lat rozwijamy innowacyjne rozwiązania w zakresie czujników i bezpieczeństwa dla automatyki przemysłowej. 

Współpraca

Konsorcjum ASI

AS-International Association
Firma Leuze od powstania interfejsu AS w 1991 r. nieprzerwanie jest członkiem odpowiednich grup roboczych i oferuje rozwiązania czujnikowe standardowe oraz Safety ze zintegrowanym interfejsem AS-i, w tym opracowany przez Leuze sterownik AS-i Safety – monitor bezpieczeństwa AS-i.

www.as-interface.net 

Konsorcjum IO-Link

Organizacja IO-Link
Jako jeden z członków-założycieli konsorcjum IO-Link Leuze oferuje nowy standard interfejsów na najniższym poziomie polowym.

www.io-link.com 

HALCON

MVtec Software GmbH
Wraz z MVtec Software GmbH jako partnerem Vision Aquisition Partner firma opracowała interfejs dla czujników profilowych LPS 3D, służący do prostej integracji z oprogramowaniem do przetwarzania obrazu HALCON.

www.mvtec.com 

Microsoft

Microsoft Corporation
Firmy Leuze i Microsoft na podstawie czytnika kodów kreskowych BCL 300i opracowały zgodne z Przemysłem 4.0 rozwiązanie czujnikowe, które przesyła dane bezpośrednio do Azure Cloud i z powrotem na czujnik.

www.microsoft.com 

Członkostwa

VDMA

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (Stowarzyszenie Niemieckich Konstruktorów Maszyn i Instalacji)

www.vdma.org 

ZVEI

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

www.zvei.org 

AIM-D

Automatyczna identyfikacja, rejestracja danych i mobilne przesyłanie danych

www.aim-d.de 

PNO

PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.

www.profibus.com 

ODVA

Open DeviceNet Vendor Association

www.odva.org 

OPC Foundation

Open Platform Communications Foundation

www.opcfoundation.org 

PLCopen

Efficient automation future

www.plcopen.org 

CiA

CAN in Automation

www.can-cia.org