60 lat Leuze – Nasza historia stojąca za marką

Od przędzalni i tkalni bawełny po międzynarodowych ekspertów w dziedzinie czujników: Świętujemy nasze 60. urodziny!

Leuze wyznacza nowe standardy na rynku i technologiczne kamienie milowe – takie jak np. pierwszy na świecie system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych BCL 21 lub laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 400 o wyjątkowo dużym zasięgu działania. Ciekawość i zdecydowanie 1600 Sensor People na całym świecie pozwalają nam opracowywać innowacyjne i wydajne rozwiązania czujnikowe oraz bezpieczeństwa. Tworzymy przez to podstawy ciągłego sukcesu.

Dowiedz się więcej o rodzinnym przedsiębiorstwie i poznaj markę Leuze.

Życzymy przyjemnego odkrywania!

Kamienie milowe historii firmy

Początki Leuze electronic


Helmut, Christof i Adolf Leuze założyli przedsiębiorstwo Leuze electronic 1 stycznia 1963 r. w niemieckim mieście Owen, w części dawnej tkalni, z zamiarem produkcji czujników optycznych. Z początku firma Leuze skupiała się na branży tekstylnej, w której ma swoje korzenie, a także zastosowaniach w druku i papiernictwie. Cztery lata później firma osiągnęła pierwszy milion wartości obrotu.

Pierwszy oddział


W 1977 r. w miejscowości Unterstadion w południowych Niemczech powstało Leuze Opto Electronic. Od 2007 r. ten pierwszy oddział przedsiębiorstwa działa pod nazwą Leuze electronic assembly GmbH. Wytwarza on i sprzedaje podzespoły elektroniczne, płytki obwodów drukowanych (PCBA) oraz bazujące na nich systemy zintegrowane.

 

 

Ekspansja do innych krajów Europy

Już we wczesnych latach 80. firma Leuze założyła pierwsze zagraniczne filie w krajach europejskich. Najstarsze zagraniczne przedsiębiorstwa dystrybucyjne Leuze to oddziały działające w Szwajcarii i we Francji. Zdjęcie przedstawia ówczesnego menedżera francuskiego oddziału, Adriana van Dravika, z Christofem Leuze i Güntherem Stiefelmeyerem.

Internacjonalizacja i przejęcie firmy Lumiflex

W latach 90. rozpoczęła się intensywna internacjonalizacja przedsiębiorstwa, początkowo w Ameryce Północnej i Południowej, a następnie w Azji. W 1993 r. nastąpiło przejęcie firmy Lumiflex GmbH. Od 2016 r. działa obecny zakład rozwoju w Germering w regionie Monachium.

Globalna obecność

Sensor People są dzisiaj obecni na całym świecie, w trzech centrach kompetencji technologicznych i ponad 20 przedsiębiorstwach dystrybucyjnych Leuze. Ponadto Leuze jest obecne w kolejnych 27 krajach za pośrednictwem około 30 partnerów.

Centrala firmy w Owen

W Owen mieści się centrala grupy Leuze, zarządzająca jej działalnością na całym świecie. Ta lokalizacja to również największy zakład produkcyjny Leuze, o powierzchni produkcyjnej 3200 metrów kwadratowych.

Sensor People produkują czujniki na czterech kontynentach. W 2019 r. zostało otwarte technologiczne centrum kompetencyjno-dystrybucyjne w Singapurze.

Międzynarodowe centrum dystrybucyjne i fabryka w Malezji

W 2020 r. zostało otwarte międzynarodowe centrum dystrybucyjne w Unterlenningen. Dwa lata później inaugurowano nowy zakład produkcyjny w mieście Malakka w Malezji.

Icon_General_world-map_rw_200x200

 

Technologiczne kamienie milowe

Przełomowa, najmniejsza na świecie głowica refleksyjna

Leuze od zawsze znajduje najlepsze rozwiązania do zastosowań czujnikowych wspólnie ze swoimi klientami. Dlatego jednym z pierwszych produktów firmy była wówczas najmniejsza na świecie głowica refleksyjna.

Bezkontaktowa transmisja danych za pomocą DDLS 78

Czy wiesz, że pierwszy na świecie przemysłowy optyczny transceiver danych został wyprodukowany przez Leuze?

W połowie lat 70. firmie Leuze dzięki DDLS 78 po raz pierwszy udało się zastąpić w logistyce magazynowej kable wleczone bezkontaktową transmisją danych.

   





Pierwszy przemysłowy czytnik kodów kreskowych BCL 10

W połowie lat 80. firma Leuze opracowała pierwszy przemysłowy czytnik kodów kreskowych, BCL 10, wyznaczając tym samym nowy standard na rynku.

 

Wejście w technikę automatyzacji dla większego bezpieczeństwa pracy

Wraz z opracowaniem pierwszej bariery bezpieczeństwa do ochrony dostępu, SLS 89, firma Leuze wkroczyła w technikę automatyzacji dla większego bezpieczeństwa pracy.

 

Pierwszy system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych na świecie

Czujniki w coraz większym stopniu przejmują zadania pozycjonowania. W latach 90. powstał pierwszy na świecie system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych, wówczas zwany czytnikiem kodów kreskowych BCL 21.

 

Laserowy skaner bezpieczeństwa działający na zasadzie triangulacji

Laserowy skaner bezpieczeństwa RS 2 działający na zasadzie triangulacji to własny produkt z obszaru Safety at Leuze, z którego firma Leuze jest szczególnie dumna. Już w latach 90. firma Leuze spostrzegła, że raczkujące wtedy samodzielne systemy transportowe (AGV) prędzej czy później upowszechnią się w transporcie towarów.

Czujnik widełkowy z nową zasadą detekcji

W pierwszej dekadzie XXI wieku doświadczenie Sensor People pozwoliło opracować całkowitą innowację: GSU 14 był najszybszym i najdokładniejszym czujnikiem widełkowym na świecie. W dodatku z zupełnie nową zasadą detekcji, wykorzystującą ultradźwięki.

 

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa: nieustanny rozwój

Już w latach 90. firma Leuze opracowała pierwszą optoelektroniczną kurtynę bezpieczeństwa. Po roku 2000 asortyment został znacznie poszerzony o modele Compact Plus i Solid.
Również funkcjonalność barier świetlnych została od tego czasu znacznie rozwinięta, przykładowo dzięki opatentowanemu przez Leuze procesowi Smart Process Gating na podstawie aktualnej optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa MLC 530.

 

Laserowy system pozycjonowania dla intralogistyki

Intralogistyka to branża kluczowa dla Leuze. Laserowy system pozycjonowania AMS firmy Leuze doskonale nadaje się do realizacji zadań w intralogistyce.

 

RSL 400: Gwarancja maksymalnego zasięgu

RSL 400 z PROFIsafe to wyjątkowy produkt: laserowy skaner bezpieczeństwa o najwyższym zasięgu, z dwoma niezależnymi funkcjami ochronnymi.

Światowa nowość – GSX 14E

Łączony czujnik widełkowy GSX 14E to prawdziwa światowa nowość: Łączy on dwie zasady wykrywania – na bazie światła i ultradźwięków – w jednym kompaktowym urządzeniu.

 

Projekt zoptymalizowany pod względem kosztów dzięki ELC 100

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC 100 są używane jako zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych i umożliwiają konstrukcję maszyn zoptymalizowaną pod względem kosztów.

 

Icon_Training_course_category_products_rw_200x200

 

60JahreChronikEN

60 lat Leuze – The Sensor People

Historia firmy to również historia współczesna. Dowiedz się więcej o marce i o rodzinie, która założyła firmę Leuze. A także o rozwiązaniach z zakresu czujników i bezpieczeństwa, które opracowują Sensor People, aby zapewniać klientom sukces w stale zmieniającym się środowisku przemysłowym.

Pobierz (PDF)

Głosy naszych założycieli

Najradośniejszy aspekt naszego jubileuszu: Dwóch założycieli firmy jest zaangażowanych w organizację tej rocznicy. Christof i Helmut Leuze tworzą fundament oraz łączą przeszłość z przyszłością, rodziną i przedsiębiorstwem.

Głosy Sensor People


 

60 lat Leuze – wrażenia z uroczystości jubileuszowych