Nasze usługi dla użytkowników
Jako użytkownik jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich maszyn. Wspieramy Cię w regularnej ocenie ryzyka i sprawdzamy funkcjonowanie urządzeń ochronnych.


Status Check „Technika bezpieczeństwa maszyn i urządzeń”
Nasi eksperci analizują stan Państwa maszyn pod kątem bezpieczeństwa i sprawdzają, czy aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa są spełnione zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. W przypadku odchyleń przedstawiamy zalecenia dotyczące zmian, jakie należy wprowadzić, aby zachować zgodność z wymaganiami prawnymi.

Ocena zagrożenia
Niemieckie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji (BetrSichV) zawiera wymóg prawny nakładający na pracodawców obowiązek przeprowadzania oceny zagrożenia przed użyciem sprzętu roboczego i regularnej jej aktualizacji zgodnie ze stanem wiedzy technicznej. Nasi eksperci pomogą Ci w przeprowadzeniu oceny zagrożenia i sporządzeniu związanej z tym dokumentacji.

Weryfikacja i walidacja funkcji bezpieczeństwa
Aby uniknąć błędów przy implementacji funkcji bezpieczeństwa, trzeba zweryfikować prawidłowość i kompletność ich projektu według specyfikacji. Następnie trzeba zwalidować wydajność funkcji bezpieczeństwa w testach działania i symulacjach błędów. Wspieramy Cię w planowaniu i realizacji działań oraz w tworzeniu wymaganej dokumentacji.

Kontrola urządzeń ochronnych
W ramach przeglądu wstępnego lub okresowego sprawdzamy stan, montaż i działanie urządzeń zabezpieczających oraz ich integrację z bezpieczną częścią sterowania maszyny. W szczegółowym raporcie podsumowujemy wyniki testów.

Pomiar czasu zatrzymania maszyny
Aby obliczyć niezbędną odległość bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniem zabezpieczającym a niebezpiecznym ruchem, należy znać czas zatrzymania maszyny. Dzięki pomiarowi czasu zatrzymania maszyny wiarygodnie określamy tę wielkość i tym samym umożliwiamy prawidłowe umieszczenie urządzenia zabezpieczającego. Mierząc czas zatrzymania w ramach regularnych przeglądów, można wykryć występujące zużycie, takie jak np. na hamulcach silnikowych, można wykryć wcześnie.