Pomiary i testy – gwarantowane bezpieczeństwo maszyn

Bezpieczeństwo pracy leży w gestii odpowiedzialności pracodawcy i dlatego jest najwyższym priorytetem. Regularne kontrole urządzeń ochronnych gwarantują dotrzymanie wymaganych standardów bezpieczeństwa i jakości. Wykonywanie pomiarów i testów związanych z technologią bezpieczeństwa we własnym zakresie często staje się problematyczne. Osoby wykonujące te zadania muszą posiadać niezbędną wiedzę na temat procedur i wykonywanych testów oraz być odpowiednio wyposażone w sprzęt pomiarowy. Ponadto w Niemczech rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji i reguły techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji dokładnie opisują kwalifikacje, jakie powinien posiadać personel.

Nasi doświadczeni serwisanci pomogą Ci rozwiązać te zadania na miejscu. Posiadają oni kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzenia kontroli i dzięki regularnym szkoleniom zawsze posiadają aktualną wiedzę techniczną. Niezmienną wysoką jakość naszych kontroli i odpowiedniej dokumentacji zapewnia stworzony przez nas kwestionariusz, opierający się na bazie danych.



icon_inspection_by

Kontrola urządzeń ochronnych

W ramach przeglądu wstępnego lub okresowego sprawdzamy stan, montaż i działanie urządzeń zabezpieczających oraz ich integrację z bezpieczną częścią sterowania maszyny. W szczegółowym raporcie podsumowujemy wyniki testów.

 

Dowiedz się więcej >

icon_functionality_msvv_by

Pomiar czasu zatrzymania maszyny

Aby obliczyć niezbędną odległość bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniem zabezpieczającym a niebezpiecznym ruchem, należy znać czas zatrzymania maszyny. Dzięki pomiarowi czasu zatrzymania maszyny wiarygodnie określamy tę wielkość i tym samym umożliwiamy prawidłowe umieszczenie urządzenia zabezpieczającego. Mierząc czas zatrzymania w ramach regularnych przeglądów, można wykryć występujące zużycie, takie jak np. na hamulcach silnikowych, można wykryć wcześnie.

Dowiedz się więcej >