Doradztwo - bezpieczeństwo maszyn to sprawa dla zawodowców

Dotrzymanie wszystkich ustaw i przepisów związanych z bezpieczeństwem maszyn to zadanie, które nierzadko wykracza poza możliwości przedsiębiorstwa – i to zarówno osobowo, jak i finansowo. Poszerzanie oraz ciągła aktualizacja wiedzy z obszaru bezpieczeństwa maszyn pochłaniają dużo zasobów, a z powodu częstych zmian w prawodawstwie, normach, przepisach krajowych i międzynarodowych nie da się tego załatwić „przy okazji”.

Nasza oferta doradztwa oznacza wydajne i niezawodne wykonanie niezbędnych zadań przez profesjonalistów. Nasi pracownicy są certyfikowani przez zewnętrzne instytucje. Aktywnie działamy w ważnych komitetach zajmujących się normami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn, dzięki czemu nasza wiedza o normach i wytycznych jest zawsze aktualna. Już dzisiaj wiemy, co zmieni się w przyszłości. W ten sposób oszczędzasz czas i koszty oraz unikasz niebezpiecznych błędów.



Icon_Service_status_check_mssc_by

Status Check „Technika bezpieczeństwa maszyn i urządzeń”

Nasi eksperci analizują stan Państwa maszyn pod kątem bezpieczeństwa i sprawdzają, czy aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa są spełnione zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. W przypadku odchyleń przedstawiamy zalecenia dotyczące zmian, jakie należy wprowadzić, aby zachować zgodność z wymaganiami prawnymi.

Dowiedz się więcej >

Icon_Service_status_check_ce_mcsc_by-2

Status Check „Oznaczenie CE na maszynach”

Konstruując i budując maszyny, producent musi przestrzegać postanowień dyrektywy maszynowej i to udokumentować. Potwierdza to Deklaracja Zgodności oraz oznakowanie CE. Sprawdzamy dokumentację pod względem kompletności i wydajemy rekomendacje dotyczące sposobów usuwania odchyleń.

Dowiedz się więcej >

Icon_Service_risk_analysis_mras_by

Ocena ryzyka

Obowiązujące dyrektywy zobowiązują producentów maszyn do przeprowadzenia oceny ryzyka. Dotyczy to również użytkowników, jeżeli przebudowa lub rozbudowa maszyny prowadzi do „istotnej zmiany”. Nasi eksperci wspierają Państwa w identyfikacji zagrożeń, ocenie i ewaluacji stopnia ryzyka oraz określeniu ograniczających je środków.

Dowiedz się więcej >

Icon_Service_risk_analysis_mras_by

Ocena zagrożenia

Niemieckie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji (BetrSichV) zawiera wymóg prawny nakładający na pracodawców obowiązek przeprowadzania oceny zagrożenia przed użyciem sprzętu roboczego i regularnej jej aktualizacji zgodnie ze stanem wiedzy technicznej. Nasi eksperci pomogą Ci w przeprowadzeniu oceny zagrożenia i sporządzeniu związanej z tym dokumentacji.

Dowiedz się więcej >

Icon_Service_conformity_assessment_mcms_by

Ocena zgodności według dyrektywy maszynowej

Europejska dyrektywa maszynowa definiuje postępowanie przy konstruowaniu i budowie maszyn w celu spełnienia obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest to warunek konieczny do uzyskania Deklaracji Zgodności i oznakowania CE. Pomagamy spełnić i wdrożyć wymagania prawne dyrektywy maszynowej.

Dowiedz się więcej >

Icon_Service_security_concept_security_design_by

Koncepcja bezpieczeństwa i projektowanie zgodne z bezpieczeństwem

W ramach oceny ryzyka określane są środki mające na celu jego zmniejszenie. W oparciu o te środki można określić koncepcje i funkcje bezpieczeństwa. Nasza rozległa wiedza na temat zastosowań w różnych branżach oraz wieloletnie doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa użytkowania maszyn pozwalają nam tworzyć dla Państwa praktyczne rozwiązania i zapewniać wsparcie na etapie wdrożenia.

Dowiedz się więcej >

Icon_Service_verification-validation_by

Weryfikacja i walidacja funkcji bezpieczeństwa

Aby uniknąć błędów przy implementacji funkcji bezpieczeństwa, trzeba zweryfikować prawidłowość i kompletność ich projektu według specyfikacji. Następnie trzeba zwalidować wydajność funkcji bezpieczeństwa w testach działania i symulacjach błędów. Wspieramy Cię w planowaniu i realizacji działań oraz w tworzeniu wymaganej dokumentacji.

Dowiedz się więcej >