Zabezpieczenie punktów wprowadzania w maszynach drukarskich i papierniczych
Od oceny ryzyka do walidacji: dzięki rozwiązaniom w dziedzinie bezpieczeństwa otrzymujesz kompletne rozwiązania dla swoich systemów. Innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa naszych zespołów ekspertów gwarantują wydajny przepływ materiałów, pełne bezpieczeństwo i wysoką dostępność Twojego systemu. Nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice. Zawsze zgodnie z prawem, z certyfikatem CE i zgodnie z normami. Dzięki temu wdrażanie jest wyjątkowo łatwe.
Maszyny drukarskie – np. do druku offsetowego – często składają się z oddzielnych mechanizmów drukarskich dla różnych kolorów. Do ręcznego wkładania płyt drukarskich i obciągów ułożone szeregowo mechanizmy drukarskie są rozsuwane. Ręczny proces przezbrajania i ustawiania następuje bezpośrednio w miejscu wciągania przez walce i wymaga od personelu maksymalnej ostrożności. Mimo użytkowania maszyny w trybie krokowym wciąż dochodzi do wypadków, których skutkiem są zranienia lub zmiażdżenia palców i dłoni.
Nasze rozwiązanie bezpieczeństwa do dodatkowego zabezpieczania miejsc wciągania materiału w maszynach drukarskich zostało opracowane specjalnie z myślą o tym zastosowaniu. Wymaga ono niewielkich nakładów na instalację i skutecznie monitoruje obecność palców i dłoni operatorów w miejscach wciągania. Zmniejszany jest przy tym zasadniczy poziom zagrożenia, a bezpieczeństwo personelu obsługującego trwale się zwiększa.

Wymaganie:
Podczas trybu nastawczego płyty drukarskie i obciągi muszą być wkładane ręcznie. Walce są przy tym sterowane przez operatora w trybie krokowym, np. za pomocą wyłącznika nożnego. Dodatkowo dla wybranego trybu pracy konieczne jest zabezpieczenie miejsca wciągania przed dostępem palców/rąk.
Rozwiązanie:
Bezpośrednio przed miejscem wciągania (miejscem niebezpiecznym) zainstalowany jest czujnik fotoelektryczny podłączony do systemu bezpieczeństwa. Gdy czujnik fotoelektryczny wykryje zbliżanie się palców lub dłoni do miejsca niebezpiecznego, ruch niebezpieczny zostaje natychmiast zatrzymany przez system bezpieczeństwa. Początkowy proces roboczy pozostaje zachowany.
Zasada działania:
Funkcja bezpieczeństwa w trybie krokowym jest aktywna. Pozioma wiązka światła czujnika fotoelektrycznego jest zainstalowana przed miejscem niebezpiecznym walców, w taki sposób, że możliwe jest przezbrajanie i ustawianie maszyny, ale zbytnie zbliżanie palców lub dłoni do miejsca niebezpieczeństwa prowadzi do przerwania wiązki światła. Natychmiast po przerwaniu wiązki światła system bezpieczeństwa zatrzymuje ruch niebezpieczny. Gdy wiązka światła ponownie będzie wolna, można kontynuować ruch w trybie krokowym.
Korzyści dla Ciebie
- Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszym wstępnie opracowanym, zoptymalizowanym
procesowo rozwiązaniom z dziedziny bezpieczeństwa - Bezpieczne monitorowanie obszaru wciągania maszyn drukarskich
eliminuje zagrożenia podczas wkładania materiału - Pełne bezpieczeństwo podczas procesu wkładania
- Wysoka niezawodność i dostępność
- Łatwość rozbudowy

Komponenty systemowe i parametry bezpieczeństwa
Czujnik: bariera świetlna jednokierunkowa serii 3C | |
Jednostka analizująca: Przekaźnik bezpieczeństwa MSI-TR1B | |
PL c zgodnie z ISO 13849-1, SILCL 1 zgodnie z IEC 62061 | |
2-kanałowe wyjście bezpieczeństwa |