Zabezpieczenie obszaru ruchu przy krzyżujących się wózkach jezdniowych
Od oceny ryzyka do walidacji: dzięki rozwiązaniom w dziedzinie bezpieczeństwa otrzymujesz kompletne rozwiązania dla swoich systemów. Innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa naszych zespołów ekspertów gwarantują efektywny przepływ materiałów, pełne bezpieczeństwo i wysoką dostępność Twojego systemu. Nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice. Zawsze zgodnie z prawem, z certyfikatem CE i zgodnie z normami. Dzięki temu wdrażanie jest wyjątkowo łatwe.
Jeśli szlaki komunikacyjne są przecinane przez szynowe wózki jezdniowe, podczas tworzenia koncepcji bezpieczeństwa należy uwzględnić wszystkie ich ruchy. Należy również całościowo potraktować wymagane funkcje bezpieczeństwa – od zwalniania jazdy, poprzez samą jazdę, po osiągnięcie pozycji końcowej. Jeśli funkcje wymagane do ochrony obszaru mają być zintegrowane z samym wózkiem przeładunkowym, może to mieć znaczący wpływ na jego konstrukcję. Ponadto wymaga to dokładnego określania pozycji On-Board. Nasze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa stanowią działającą niezależnie alternatywę dla tych zastosowań. Gwarantują one pełne zabezpieczenie obszaru i jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo procesowe.

Wymaganie:
Wózek jezdniowy przecina trasę przejazdu w regularnych odstępach. Podczas całego procesu ruchu odpowiedni obszar toru jazdy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób. Wózek jezdniowy musi jednak być w stanie w pełni automatycznie przejechać przez zabezpieczony obszar.
Rozwiązanie:
Odpowiedni obszar ruchu jest zabezpieczany przez laserowe skanery bezpieczeństwa. Za pomocą swoich pól ochronnych wykrywają one wstęp i obecność osób. Podczas ruchu obrys wózka jest automatycznie wyłączany z pól ochronnych. Dzięki temu cały obszar zawsze pozostaje optymalnie zabezpieczony.
Zasada działania:
Laserowe skanery bezpieczeństwa za pomocą swoich pól ochronnych zabezpieczają obszar trasy ruchu, w którym poruszają się wózki jezdniowe. Jednocześnie wykrywają one obecność osób i pozycję wózka w obszarze monitorowanym. Podczas jazdy system bezpieczeństwa wykorzystuje te informacje, aby wyłączać z zabezpieczonego obszaru obrys wózka poprzez przełączanie pól ochronnych. Dzięki temu monitorowany obszar jest w pełni chroniony, a poziom bezpieczeństwa jest utrzymany przez cały czas trwania procesu.
Korzyści dla Ciebie
- Monitorowanie dostępu i obecności osób
- Ciągłe bezpieczeństwo przez cały czas trwania procesu
- Bez ograniczeń w transporcie części – możliwe również wystające części
- Samowystarczalny system, łatwa integracja w obwód bezpieczeństwa nadrzędnego sterownika

Komponenty systemowe i parametry bezpieczeństwa
Czujnik bezpieczeństwa: laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 | |
Sterowanie systemem: Siemens SIMATIC S7 | |
Program bezpieczeństwa Leuze | |
PL d zgodnie z ISO 13849-1, SILCL 2 zgodnie z IEC 62061 | |
2-kanałowe wyjście bezpieczeństwa |