Ochrona dostępu z dynamicznym dopasowaniem formatu
Od oceny ryzyka do walidacji: dzięki rozwiązaniom w dziedzinie bezpieczeństwa otrzymujesz kompletne rozwiązania dla swoich systemów. Innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa naszych zespołów ekspertów gwarantują efektywny przepływ materiałów, pełne bezpieczeństwo i wysoką dostępność Twojego systemu. Nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice. Zawsze zgodnie z prawem, z certyfikatem CE i zgodnie z normami. Dzięki temu wdrażanie jest wyjątkowo łatwe.
Wyzwaniem w ochronie dostępu na liniach przenośnikowych jest postępowanie z transportowanymi towarami o różnej wielkości i ułożeniu. Podczas gdy przy jednakowym rozmiarze towarów można znaleźć spójne koncepcje bezpieczeństwa – przykładowo na podstawie funkcji mutingu – kiedy szerokość towarów, ich położenie na paletach lub położenie palet na przenośniku taśmowym często się zmieniają, prowadzi to do powstania luk w bezpieczeństwie. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczania dużych otworów w obszarze z boku przy transportowanych towarach.
Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa Leuze z dynamicznym dopasowaniem formatu stanowią właściwą odpowiedź dla tych zastosowań dzięki nadrzędnej koncepcji bezpieczeństwa.
Wymaganie:
Palety są automatycznie podawane na przenośnik taśmowy lub z niego zdejmowane. Ochrona dostępu ma na celu umożliwienie transportu towarów o różnej szerokości i różnym położeniu na palecie. Także pozycja palety na przenośniku może się różnić. Jednocześnie należy zapobiec ruchowi osób przy palecie.
Rozwiązania:
Ochronę dostępu zapewniają dwa ustawione pionowo laserowe skanery bezpieczeństwa. Pomiarowe czujniki odległości (rozwiązanie 1, obraz po lewej) lub równoległa funkcja pomiarowa skanerów (rozwiązanie 2, zdjęcie po prawej) określają szerokość i położenie towaru i przesyłają tę informację do systemu bezpieczeństwa Leuze. System dopasowuje pole ochronne odpowiednio do przejazdu towarów.
Zasada działania:
Dwa laserowe skanery bezpieczeństwa wytwarzają pionowe pole ochronne. Optyczne czujniki odległości zainstalowane po obu stronach linii przenośnika (rozwiązanie 1, zdjęcie po lewej) lub funkcja pomiarowa skanera laserowego (rozwiązanie 2, zdjęcie po prawej) wykrywają szerokość towaru i jego położenie na linii przenośnika. Na podstawie tych informacji system bezpieczeństwa zwalnia w polu ochronnym odpowiedni obszar, przez który towary mogą być przetransportowane bez przerw. Dostęp boczny do towarów nadal pozostaje zabezpieczony. Po tym, jak towary zostaną przetransportowane przez otwarty obszar w polu ochronnym, pole jest przywracane do początkowego, zamkniętego stanu.
Korzyści dla Ciebie
- Stałe monitorowanie całego obszaru dostępu zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas cykli transportowych
- Wysoka niezawodność i dostępność
- Optymalna ochrona przed manipulacją
- Łatwość rozbudowy
- Rozwiązanie 1: Niezbędna mniejsza bezpieczna odległość od zagrożenia w porównaniu z rozwiązaniem 2
- Rozwiązanie 2: Nie są potrzebne żadne dodatkowe pomiarowe czujniki odległości

Komponenty systemowe i parametry bezpieczeństwa
Czujnik bezpieczeństwa: laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 | |
Czujniki pomiarowe: optyczne czujniki odległości ODS (rozwiązanie 1), wyprowadzanie danych pomiarowych laserowych skanerów bezpieczeństwa RSL 400 (rozwiązanie 2) |
|
Sterowanie systemem: Siemens SIMATIC S7 |
|
Program bezpieczeństwa Leuze | |
PL d zgodnie z EN ISO 13849-1, SILCL 2 zgodnie z IEC 62061 |
|
2-kanałowe wyjście bezpieczeństwa |