APIC_IL_PA_Safety-Solution_Material-lock-outfeed-with-MLx_wl_1400x400_V2

Ochrona dostępu na stacji wyprowadzania materiału

Od oceny ryzyka do walidacji: dzięki rozwiązaniom w dziedzinie bezpieczeństwa otrzymujesz kompletne rozwiązania dla swoich systemów. Innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa naszych zespołów ekspertów gwarantują efektywny przepływ materiałów, pełne bezpieczeństwo i wysoką dostępność Twojego systemu. Nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice. Zawsze zgodnie z prawem, z certyfikatem CE i zgodnie z normami. Dzięki temu wdrażanie jest wyjątkowo łatwe.
Wyzwaniem na stacjach wyprowadzania materiałów jest niezawodne odróżnianie ludzi od przewożonych towarów – zwłaszcza gdy kształt i rozmiar przewożonych towarów mogą się różnić. Podczas gdy przy zawsze jednakowym załadunku palet można zastosować sprawdzone koncepcje bezpieczeństwa, przy zmieniającym się lub niepełnym załadunku szybko powstają luki w bezpieczeństwie. Dlatego istniejące koncepcje bezpieczeństwa często wymagają zatrzymania całego niebezpiecznego procesu podczas wyprowadzania materiału, aby zapewnić niezbędną ochronę personelu obsługującego. Zmniejsza to stopień wykorzystania, a przez to również wydajność instalacji.
Rozwiązanie bezpieczeństwa Leuze dla stacji wyprowadzania materiału z nadrzędną koncepcją bezpieczeństwa to właściwa odpowiedź. Oznacza to, że zawsze zapewnione jest pełne bezpieczeństwo przy optymalnym wykorzystaniu systemu.
APIC_IL_PA_Safety Solution_Material lock outfeed with MLx_wl

Wymaganie:

Palety ze zmiennym ładunkiem – np. o różnych kształtach i wymiarach lub palety częściowo załadowane – mają być wyprowadzane poza obszar zagrożenia. Dostęp do systemu musi być zabezpieczony. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie, system powinien pracować bez przerwy także podczas wyprowadzania palet.

Rozwiązanie:

Na linii przenośnika zainstalowana jest śluza zabezpieczająca, która jest ograniczona przez dwie wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa. Obszar pomiędzy barierami świetlnymi jest monitorowany przez zamontowaną poziomo optoelektroniczną kurtyna bezpieczeństwa. Wykrywa ona obecność ludzi za pomocą swojego pola ochronnego.

Zasada działania:

Na linii przenośnika zamontowane są dwa czujniki bezpieczeństwa, które swoimi pionowymi polami ochronnymi wyznaczają obszar śluzy. Przez ten obszar wydawane są transportowane materiały. Wielkość obszaru musi być zaprojektowana w taki sposób, aby całkowicie obejmowała możliwie największy transportowany materiał. Gdy transportowany materiał opuści obszar śluzy podczas wyprowadzania, zamontowana poziomo optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa sprawdza obszar śluzy. Dopiero gdy w obszarze nie zostaną wykryte żadne towary ani osoby, system ponownie aktywuje znajdujący się wewnątrz czujnik bezpieczeństwa i będzie można wyprowadzić następny artykuł. Prawidłowość przebiegu pod względem technologii bezpieczeństwa jest monitorowana przez system.

Korzyści dla Ciebie

  • Elastyczna koncepcja bezpieczeństwa zapewniająca optymalne wykorzystanie instalacji dzięki ciągłej pracy, także w przypadku zmiennych ładunków
  • Niezawodne wyprowadzanie towarów o dowolnym kształcie i rozmiarze oraz częściowo załadowanych palet
  • Brak konieczności przezbrajania przy zmianie formatu
  • Brak konieczności ingerencji ze strony operatora
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Komponenty systemowe i parametry bezpieczeństwa

  Czujniki bezpieczeństwa: wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 500 z kolumnami montażowymi,
optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa ELC 100 lub MLC 500
Sterowanie systemem: sterownik bezpieczeństwa MSI 400
Program bezpieczeństwa Leuze
PL e zgodnie z EN ISO 13849-1, SILCL 3 zgodnie z IEC 62061
2-kanałowe wyjście bezpieczeństwa

Access guarding at material output station
Safety Solutions – ulotka (PDF, ~0,8 MB)