Ochrona dostępu do obszaru transferu przenośnika saniowego

Wymaganie:
Interfejsy przenośników wejściowych i wyjściowych w obszarach transferu przenośnika saniowego powinny być zabezpieczone przed dostępem ludzi. Koncepcja bezpieczeństwa powinna umożliwiać transport różnych wariantów karoserii. Konieczne jest również wykrywanie ruchu osób z boku.
Rozwiązanie:
Dwa ustawione pionowo laserowe skanery bezpieczeństwa zapewniają dostęp do obszaru zagrożenia za pomocą swojego pola ochronnego. System bezpieczeństwa otrzymuje od układu sterowania maszyny informację, jaki wariant karoserii będzie następnie przewożony i odpowiednio dostosowuje pole ochronne. Cały proces jest monitorowany pod kątem technologii bezpieczeństwa.
Zasada działania:
Dwa laserowe skanery bezpieczeństwa wytwarzają pionowe pole ochronne przed obszarem zagrożenia. Zanim załadowany przenośnik saniowy znajdzie się w obszarze zagrożenia, system bezpieczeństwa otrzymuje informację, które okno w polu ochronnym należy otworzyć. Oznacza to, że załadowany przenośnik saniowy można transportować bez przerw. Dostęp boczny do załadowanego przenośnika nadal pozostaje zabezpieczony. Po tym, jak załadowany przenośnik saniowy zostanie przetransportowany przez otwarte okno w polu ochronnym, pole jest przywracane do początkowego, zamkniętego stanu. Cały proces jest monitorowany pod kątem technologii bezpieczeństwa.
Korzyści dla Ciebie
- Stałe monitorowanie całego obszaru dostępu
- Ciągłe bezpieczeństwo podczas cykli transportowych
- Wysoka niezawodność i dostępność
- Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce oraz nakłady serwisowe
- Optymalna ochrona przed manipulacją, brak możliwości niezamierzonego obejścia urządzenia ochronnego
- Łatwość rozbudowy

Komponenty systemowe i parametry bezpieczeństwa
Czujniki bezpieczeństwa: laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 | |
Sterowanie systemem: sterownik bezpieczeństwa MSI 400 lub Siemens SIMATIC S7 |
|
Program bezpieczeństwa Leuze | |
PL d zgodnie z EN ISO 13849-1, SILCL 2 zgodnie z IEC 62061 | |
2-kanałowe wyjście bezpieczeństwa |