Ochrona dostępu do magazynu palet – z automatycznym ponownym uruchomieniem

Wymaganie:
Ochrona dostępu do magazynu palet ma na celu zapobiegać dostępowi osób, a jednocześnie umożliwiać podawanie palet na wózkach widłowych. Po tym, jak wózek widłowy opuści obszar przekazywania, powinno automatycznie nastąpić ponowne uruchomienie, aby zminimalizować przerwanie procesu roboczego.
Rozwiązanie:
Obszar dostępu jest zabezpieczony przez optoelektroniczną kurtynę bezpieczeństwa. Ponadto w obszarach przed i za czujnikiem bezpieczeństwa w podłodze umieszczone są pętle indukcyjne. Dzięki temu system bezpieczeństwa może odróżnić wózek widłowy od osób.
Zasada działania:
W chwili wyzwolenia optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa, proces roboczy w magazynie palet jest przerywany – niezależnie od tego, czy pole ochronne zostało przerwane przez osobę, czy przez wózek widłowy. Jeśli jednak zainstalowana w posadzce pętla indukcyjna wykryje obecność wózka widłowego, i wózek ten prawidłowo wykonuje zadany proces, wówczas system bezpieczeństwa przeprowadza automatyczne ponowne uruchomienie procesu roboczego.
Korzyści dla Ciebie
- Optymalne wykorzystanie systemu dzięki automatycznemu ponownemu uruchomieniu maszyny bez ręcznej ingerencji operatora
- Wysoka niezawodność i dostępność
- Mniejsze nakłady serwisowe
- Optymalna ochrona przed manipulacją
- Prosta integracja w obwód bezpieczeństwa nadrzędnego sterownika

Komponenty systemowe i parametry bezpieczeństwa
Czujniki bezpieczeństwa: optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa MLC 500, z kolumną montażową do mocowania na posadzce |
|
Zestaw pętli indukcyjnych z jednostką analizującą | |
Sterowanie systemem: sterownik bezpieczeństwa MSI 400 | |
Program bezpieczeństwa Leuze | |
PL d zgodnie z ISO 13849-1, SILCL 2 zgodnie z IEC 62061 | |
2-kanałowe wyjście bezpieczeństwa |