access_guarding_on_multi_track_transport_systems_1400x400

Ochrona dostępu w wielotorowych systemach transportowych

Od oceny ryzyka do walidacji: dzięki rozwiązaniom w dziedzinie bezpieczeństwa otrzymujesz kompletne rozwiązania dla swoich systemów. Innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa naszych zespołów ekspertów gwarantują efektywny przepływ materiałów, pełne bezpieczeństwo i wysoką dostępność Twojego systemu. Nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice. Zawsze zgodnie z prawem, z certyfikatem CE i zgodnie z normami. Dzięki temu wdrażanie jest wyjątkowo łatwe. 
Wielotorowe systemy transportowe często rozciągają się na dystansie wielu metrów. Dlatego typowe koncepcje bezpieczeństwa wymagają dużego wysiłku celem zabezpieczenia dostępu do strefy niebezpiecznej. Brak ekonomicznej koncepcji bezpieczeństwa prowadzi najczęściej do kompromisów, co z kolei wymaga dużej odpowiedzialności własnej i dyscypliny od personelu obsługującego. Zwłaszcza przy wyprowadzaniu materiału mogą powstawać luki w bezpieczeństwie, np. obok aktywnego toru. Byłoby wtedy technicznie możliwe przedostanie się personelu obsługującego do strefy niebezpiecznej w trakcie trwania procesu transportu. Jeśli stosowane są dodatkowe organizacyjne środki bezpieczeństwa, często ogranicza to wykorzystanie systemu.

Nasze rozwiązanie bezpieczeństwa do wielotorowych systemów transportowych zostało opracowane specjalnie z myślą o takich zastosowaniach. Ta innowacyjna koncepcja bezpieczeństwa przy niewielkim wysiłku instalacyjnym gwarantuje pełne bezpieczeństwo i wysoki stopień wykorzystania systemu.

APIC_IL_Safety Solution_Multi Lane Access Guarding_wl

Wymaganie:

Nasze rozwiązanie bezpieczeństwa do wielotorowych systemów transportowych zostało opracowane specjalnie z myślą o takich zastosowaniach. Ta innowacyjna koncepcja bezpieczeństwa przy niewielkim wysiłku instalacyjnym gwarantuje pełne bezpieczeństwo i wysoki stopień wykorzystania systemu.

Rozwiązanie:

Ochronę dostępu zapewniają dwa ustawione pionowo laserowe skanery bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa otrzymuje od sterownika systemu informację, na którym torze będzie wydana paleta i odpowiednio dostosowuje pole ochronne dla jej przejazdu. Cały proces jest monitorowany pod kątem technologii bezpieczeństwa.

Zasada działania:

Dwa laserowe skanery bezpieczeństwa wytwarzają pionowe pole ochronne, które instalowane jest przed strefą niebezpieczną systemu transportowego. Na krótko przed dotarciem przez materiał do toru, na który ma on być podany, PLC wysyła sygnał zwolnienia pola ochronnego. Rozwiązanie bezpieczeństwa uwalnia teraz na określonym torze okno o zdefiniowanej wielkości w polu ochronnym, przez które materiał może być podawany bez przerw. Wszystkie pozostałe tory pozostają nadal zabezpieczone przez pole ochronne. Po tym, jak materiał zostanie przetransportowany przez zdefiniowane okno w polu ochronnym, jest ono przywracane do początkowego stanu.

Korzyści dla Ciebie

  • Ciągłe monitorowanie całego obszaru przekazywania dla do 10 torów i szerokości do 9 m
  • Ciągłe bezpieczeństwo podczas cykli transportowych
  • Wysoka niezawodność i dostępność
  • Optymalna ochrona przed manipulacją
  • Niepotrzebne są dodatkowe czujniki wyzwalające
  • Łatwość rozbudowy

IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Komponenty systemowe i parametry bezpieczeństwa

 

Czujniki bezpieczeństwa: laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400

Sterowanie systemem: sterownik bezpieczeństwa MSI 400

Program bezpieczeństwa Leuze

PL d zgodnie z EN ISO 13849-1, SILCL 2 zgodnie z IEC 62061

2-kanałowe wyjście bezpieczeństwa

Safety Solutions – ulotka (PDF, ~0,8 MB)
Application reference - Multi-track transport systems
Ochrona dostępu na wielotorowych systemach transportowych