Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa

Prosto. Bezpiecznie. Produktywnie.

PIC8_p04812-095_700x500px
p05145-195_PreView_2_700x500px
FR-5a_700x500px
p05145-235_PreView_700x500px

Od oceny ryzyka do walidacji: dzięki rozwiązaniom w dziedzinie bezpieczeństwa otrzymujesz kompletne rozwiązania dla swoich systemów. Innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa naszych zespołów ekspertów gwarantują efektywny przepływ materiałów, pełne bezpieczeństwo i wysoką dostępność Twojego systemu. Nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice. Zawsze zgodnie z prawem, z certyfikatem CE i zgodnie z normami. Dzięki temu wdrażanie jest wyjątkowo łatwe.

Korzyści dla Ciebie

  • Proste rozwiązanie dla Ciebie: przekształcamy Twoje wymagania koncepcyjne w rozwiązania szyte na miarę
  • Wydajny przepływ materiału i pełne bezpieczeństwo – nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice
  • Wszystkie rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa posiadają certyfikację CE i są zgodne z normami. W ten sposób zapewniają również bezpieczeństwo prawne.
  • Nasze zespoły certyfikowanych ekspertów do spraw bezpieczeństwa towarzyszą Ci na każdym etapie projektu i zapewniają fachowe wdrażanie.
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Rozwiązania kompletne do Twoich instalacji

Nasze rozwiązania bazują na innowacyjnych koncepcjach bezpieczeństwa, które są indywidualnie dopasowane do układu Twojego systemu. Nasze zespoły ekspertów towarzyszą projektom od oceny ryzyka aż do odbioru technicznego. Gwarantują oni, że nasze rozwiązania spełniają wymogi użytkownika i zapewniają płynny przebieg realizacji projektu.

Koncepcja i projektowanie

Opracowanie koncepcji i projektowanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa są realizowane w całości przez nasze Solutions Engineering Center. Obejmują one:

  • Identyfikację wymaganych przepisów i norm
  • Tworzenie koncepcji bezpieczeństwa i architektury systemowej
  • Opracowywanie i rozwój oprogramowania
  • Kompleksowa dokumentacja, w tym deklaracja zgodności CE

Komponenty sprzętowe i oprogramowanie

Nasze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa obejmują wszystkie komponenty sprzętowe i oprogramowanie do integracji z Twoją instalacją:

  • Czujniki bezpieczeństwa
  • Sterownik bezpieczeństwa
  • Program bezpieczeństwa Leuze
  • Kompaktowa szafa sterownicza, zgodnie z wymaganiami
  • Okablowanie

Usługi – indywidualne dla Twojego projektu

Każde rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa jest indywidualnie dopasowywane do Twojej instalacji i wspierane przez nas aż po przekazanie do użytkowania:

  • Ocena ryzyka (w razie potrzeby)
  • Usługi inżynierskie, z konfiguracją i parametryzacją, zgodnie z wymaganiami projektu
  • Wsparcie przy uruchomieniu
  • Walidacja funkcji bezpieczeństwa
Details 1
Solutions_Hard+Software-Komponenten_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px

Droga do Twojego rozwiązania

1. Zebranie wymagań
  • Sprawdzenie schematu i stref niebezpiecznych, wyjaśnienie przebiegu procesów
  • Opracowanie lub sprawdzenie oceny ryzyka
  • Określanie celów ochrony
  • Uzgodnienie harmonogramu
 
2. Wybór koncepcji bezpieczeństwa
  • Ocena wymagań przez naszych ekspertów ds. bezpieczeństwa
  • Wybór odpowiedniej koncepcji bezpieczeństwa i potrzebnych komponentów
 
3. Konfiguracja i parametryzacja
  • Analiza aplikacji i dostosowanie systemu bezpieczeństwa
  • Programowanie i parametryzacja zgodnie z wymaganiami projektu
  • Specyficzna dokumentacja projektu
 
4. Instalacja i uruchomienie
  • Udostępnienie instrukcji montażu i instalacji
  • W razie potrzeby montaż i instalacja komponentów systemowych
  • Wsparcie przy uruchomieniu i integracja ze sterownikiem
 
5. Kontrola pod względem technologii bezpieczeństwa i odbiór
  • Walidacja funkcji bezpieczeństwa
  • Pierwszy przegląd urządzeń ochronnych
  • Utworzenie dokumentacji odbiorczej

 

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Innowacyjne idee powstają dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy. Od ponad 35 lat nieustannie wspieramy tworzenie zastosowań w dziedzinie bezpieczeństwa w wielu branżach, oferując szeroką gamę produktów. Nasi eksperci posiadają rozległą wiedzę na temat najnowszych norm i standardów oraz bogate doświadczenie w projektowaniu koncepcji bezpieczeństwa. Dzięki temu projektujemy wydajne rozwiązania bezpieczeństwa w zautomatyzowanym otoczeniu.

  • Globalna sieć certyfikowanych ekspertów tworzących koncepcje bezpieczeństwa i walidujących rozwiązania na miejscu
  • Własne Solutions Engineering Center
  • Projektowanie i konstrukcja według modelu V zgodnie z EN ISO 13849-1
  • Duży wybór produktów bezpieczeństwa

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Zabezpieczenie obszaru poprzecznego wózka jezdniowego
Ochrona dostępu do magazynów palet – z automatycznym ponownym uruchomieniem
Monitorowanie dostępu na stacjach przeładunkowych do materiału
Ochrona dostępu na wielotorowych systemach transportowych
Ochrona dostępu z dynamicznym dopasowaniem formatu
Zabezpieczenie stacji przeładunkowych robota/samodzielnych systemów transportowych
Ochrona obszaru dla liniowych wózków jezdniowych
Wielostanowiskowa ochrona dostępu w logistyce wózków widłowych
Zabezpieczenie punktów wprowadzania w maszynach drukarskich i papierniczych