RD800

Transpondery bezpieczeństwa RD 800 posiadające aktywator z kodowaniem RFID zapewniają optymalną ochronę przed manipulacją.
Nie trzeba więc już stosować specjalnych rozwiązań montażowych w celu ochrony przed manipulacją. Transpondery RD 800 osiągają poziom wydajności urządzenia e według EN ISO 13849-1. Natomiast za pośrednictwem wyjść OSSD łatwo można zintegrować je z obwodem bezpieczeństwa.
Banner_RD800_1400x400

Transpondery bezpieczeństwa RD800 posiadające aktywator z kodowaniem RFID zapewniają optymalną ochronę przed manipulacją. Nie trzeba więc już stosować specjalnych rozwiązań montażowych w celu ochrony przed manipulacją. Transpondery RD800 osiągają poziom wydajności urządzenia e według EN ISO 13849-1. Natomiast za pośrednictwem wyjść OSSD łatwo można zintegrować je z obwodem bezpieczeństwa.

Korzyści dla Państwa

  • Brak zużycia podczas eksploatacji i wysoka żywotność: również przy częstych cyklach pracy
  • Optymalna ochrona przed manipulacją: aktywatory z kodowaniem RFID zapewniają optymalną ochronę przed manipulacją. Nie trzeba więc już stosować w tym celu specjalnych rozwiązań montażowych
  • Poziom wydajności e: już z jednym urządzeniem osiąga się poziom wydajności e według EN ISO 13849-1
  • Szerszy obszar aktywacji w różnych kierunkach:
    • dla maksymalnej elastyczności podczas montażu
    • wspiera zastosowania o wysokich wartościach tolerancji
    • zapewnia niezawodne działanie, również gdy właściwości mechaniczne zmieniają się z biegiem czasu



Cechy wyróżniające

Highlight_RD800_700x500px

Diody LED zapewniające diagnostykę oraz szybkie informacje o stanie urządzenia

Status czujnika można odczytać za pomocą zintegrowanych diod LED. Dzięki temu na pierwszy rzut oka widać, czy urządzenie jest aktywne, czy drzwi są otwarte oraz w którym miejscu przerwany jest obwód bezpieczeństwa. Łatwo dostępne są również wewnętrzne informacje o urządzeniu.

Aplikacja

Powertrain_Batterie_L3_RD800_500x700px

Monitorowanie drzwi i klap, z wysokim stopniem ochrony przed manipulacją

Wymaganie:
Monitorowanie stanu zamknięcia oddzielających urządzeń ochronnych, takich jak drzwi lub klapy. Zgodnie z EN ISO 14119 należy tu stosować również ochronę przed manipulowaniem. Jeśli jest to konstrukcyjnie niemożliwe do uzyskania, czujnik musi mieć skuteczną ochronę przed manipulacją.

Rozwiązanie:
Dzięki kodowaniu RFID bezkontaktowe transpondery bezpieczeństwa RD800 cechuje wysoki poziom ochrony przed manipulacją. Ponadto ich wyjścia OSSD można łatwo zintegrować z obwodem bezpieczeństwa.

Właściwości techniczne

  RD800  
Typ budowy urządzenia blokującego 4 / uruchamianie bezkontaktowe zgodnie z EN ISO 14119  

Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, stopnie ochrony: IP 67 / IP 69K

 
Aktywator z niskim lub wysokim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119  
Poziom wydajności e, kategoria 4 zgodnie z EN ISO 13849-1, osiągany za pomocą jednego urządzenia  
Wyjścia bezpieczeństwa OSSD, możliwe połączenie szeregowe  
Oznaczenie laserowe, trwale czytelne również w trudnych warunkach otoczenia  
Diody LED sygnalizujące stan czujnika i wyjścia sygnałowego  
Warianty z wejściem programowania, do przyuczania aktywatorów  
Podłączanie kablem lub wtyczką M12  

Safety at Leuze – przegląd produktów Safety (PDF, ~6 MB)
Wyłączniki bezpieczeństwa, zabezpieczające urządzenia blokujące, czujniki zbliżeniowe i urządzenia sterujące bezpieczeństwa – przegląd produktów (PDF, ~3 MB)