Zbliżeniowe czujniki bezpieczeństwa

Dzięki hermetycznej i bezkontaktowej konstrukcji zbliżeniowe czujniki bezpieczeństwa są niewrażliwe na zabrudzenia i wilgoć. Charakteryzuje je odporność na zużycie i długa żywotność, także pomimo pracy w częstych cyklach obsługi. Stosuje się je także tam, gdzie utrudnione jest precyzyjne prowadzenie ruchomego urządzenia ochronnego. Wszystkie urządzenia odznaczają się wytrzymałymi obudowami z tworzywa sztucznego. Wyposażone w transponder RFID urządzenia zapewniają dodatkowo najwyższy poziom ochrony antymanipulacyjnej.
banner_sicherheitsnäherungssensoren_1400x400

Korzyści dla Państwa

  • Brak zużycia podczas eksploatacji i wysoka żywotność: zbliżeniowe czujniki bezpieczeństwa nie ulegają zużyciu podczas pracy i mają wysoką żywotność, również przy częstych cyklach roboczych
  • Optymalna ochrona przed manipulacją: aktywator transpondera bezpieczeństwa RD800 z kodowaniem RFID zapewnia skuteczną ochronę przed manipulacją
  • Poziom wydajności e: korzystając tylko z jednego urządzenia, transpondery bezpieczeństwa RD800 osiągają poziom wydajności e według EN ISO 13849-1



Know-How

Obszary zastosowania

Kodowane magnetycznie czujniki zbliżeniowe

MC300

Monitorowanie drzwi i klap

  • Odpowiednie do użycia w otoczeniu zapylonym, zabrudzonym lub wilgotnym
  • Wysoka żywotność również przy częstych cyklach pracy dzięki działaniu bez zużycia.
  • Do zastosowań z aktywatorami z niskim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119
  • Elastyczność: dzięki różnym formom konstrukcyjnym, stykom i przyłączom
  • Podłączanie kablem lub wtyczką

 

Transponder bezpieczeństwa z kodowaniem RFID

RD800

Monitorowanie drzwi i klap
Ochrona przed manipulacją zintegrowana z czujnikiem

  • Odpowiednie do użycia w otoczeniu zapylonym, zabrudzonym lub wilgotnym
  • Aktywatory z kodowaniem RFID zapewniają optymalną ochronę przed manipulacją. Nie trzeba więc już stosować w tym celu specjalnych rozwiązań montażowych
  • Wysoka żywotność również przy częstych cyklach pracy dzięki działaniu bez zużycia.
  • Do zastosowań z aktywatorami z niskim lub wysokim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119
  • Prosta integracja przez wyjścia bezpieczeństwa OSSD. Już z jednym urządzeniem osiąga się poziom wydajności e według EN ISO 13849-1
  • Szerszy obszar aktywacji zapewniający elastyczność podczas montażu i umożliwiający zastosowania z większymi tolerancjami.
  • Stopnie ochrony IP 67 / IP 69K do trudnych warunków otoczenia
  • Podłączanie kablem lub wtyczką

Jakie normy są ważne dla wyłączników bezpieczeństwa?

Wytyczne dla doboru urządzeń blokujących w połączeniu z oddzielającymi urządzeniami ochronnymi zawiera norma międzynarodowa ISO 14119. Termin „urządzenie blokujące” oznacza w tym przypadku bezkontaktowe zbliżeniowe czujniki bezpieczeństwa. Mogą być one montowane przykładowo na drzwiach lub klapach ochronnych i przy otwarciu urządzenia ochronnego wywołują bezpieczne wyłączenie maszyny lub instalacji. Pełna nazwa normy ISO 14119 brzmi: Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru. Norma definiuje cztery różne rodzaje urządzeń blokujących oraz opisuje ich zalety i wady. Ponadto porusza temat środków mających na celu zminimalizowanie możliwości obejścia urządzeń blokujących.

Dalsze informacje na temat zabezpieczania oddzielających urządzeń ochronnych znajdują się w obszarze „Fachowa wiedza”.

Dowiedz się więcej

Icon_SocialMedia_job_advertisement_rw_(1)

Właściwości techniczne

 

 

MC300

RD800

Uruchamiane bezkontaktowo urządzenie blokujące typu 4 zgodnie z EN ISO 14119 Uruchamiane bezkontaktowo urządzenie blokujące typu 4 zgodnie z EN ISO 14119
Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, stopień ochrony IP 67 Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, stopnie ochrony IP 67 / 69K
Aktywator z niskim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119 Aktywator z niskim lub wysokim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119
Rodzaj styków: 2 styki NC lub 1 styk NC + 1 NO Wyjścia bezpieczeństwa OSSD, możliwe połączenie szeregowe
Wersje z dodatkowym stykiem sygnalizacyjnym i wskaźnikiem LED stanu Poziom wydajności e, kategoria 4 zgodnie z EN ISO 13849-1, osiągany za pomocą jednego urządzenia
Podłączenie za pomocą kabla i złącza wtykowego M8/M12 Wskaźnik stanu na czujniku i styku sygnalizacyjnym
  Warianty z wejściem programowania, do przyuczania aktywatorów
  Podłączenie za pomocą kabla lub wtyczki M12
   

Safety – przegląd produktów (PDF, ~7 MB)
Wyłączniki bezpieczeństwa, zabezpieczające urządzenia blokujące, czujniki zbliżeniowe i urządzenia sterujące bezpieczeństwa – przegląd produktów (PDF, ~3 MB)