Wyłączniki pozycyjne

Wyłączniki pozycyjne bezpieczeństwa S300 monitorują osiąganie położeń krańcowych. Są one stosowane do monitorowania położenia maszyn lub jako alternatywa dla wyłączników zawiasowych. Wyłączniki pozycyjne posiadają obudowę z metalu zgodną ze stopniem ochrony IP 67 i są dostępne z równymi zestawami styków. Dostępność wariantów z popychaczem i różnymi aktywatorami pozwala na optymalne dopasowanie do zastanej sytuacji montażowej.
Header_Safety_switches_S300_V2

Korzyści dla Państwa

  • Możliwość montażu w różnych sytuacjach: dzięki nawet 4 kierunkom dojścia aktywatora oraz 3 wlotom kablowym można łatwo zainstalować urządzenia w najróżniejszych sytuacjach
  • Łatwa integracja w obwodzie bezpieczeństwa: wszystkie urządzenia można łatwo włączyć w obwód bezpieczeństwa dzięki stykom z wymuszonym prowadzeniem
  • Optymalne dopasowanie: za sprawą regulacji kąta aktywatora w 10-stopniowych krokach
  • Łatwe ustawianie punktu przełączania: za pomocą standardowego wkrętaka



Cechy wyróżniające

Betätiger_700x500px

Różne aktywatory umożliwiają łatwe dostosowanie się do poszczególnych sytuacji montażowych. Ponadto możliwe jest ustawienie kierunku dojścia oraz kąta aktywatora za pomocą przełącznika.

Właściwości techniczne

 
  S300
Typ budowy 1, urządzenie blokujące bez ryglowania zgodnie z EN ISO 14119
Obudowa z technopolimeru i z metalu, stopień ochrony IP 67
Uruchamianie przez niekodowaną krzywkę zgodnie z EN ISO 141169
Styki z wymuszonym prowadzeniem do łączenia z obwodem bezpieczeństwa
Uniwersalne zastosowanie dzięki indywidualnie ustawianym kierunkom dojścia i kątom aktywatorów w krokach 10-stopniowych
Kierunek przełączania do wyboru
Warianty z popychaczem i różnymi aktywatorami rolkowymi
Bardzo długa żywotność/wysoka trwałość

Safety at Leuze – przegląd produktów Safety (PDF, ~6 MB)
Wyłączniki bezpieczeństwa, zabezpieczające urządzenia blokujące, czujniki zbliżeniowe i urządzenia sterujące bezpieczeństwa – przegląd produktów (PDF, ~3 MB)