Wyłączniki bezpieczeństwa

Jeśli w trakcie pracy maszyn ze względów bezpieczeństwa drzwi, klapy i osłony muszą pozostawać zamknięte, niezbędne są wyłączniki bezpieczeństwa, które odpowiadają za monitorowanie położenia oraz ochronę pracowników i urządzeń. Wyłączniki bezpieczeństwa z serii S20 i S200 dzięki wytrzymałym obudowom i różnym możliwościom montażu są bardzo uniwersalne w zastosowaniu. Wyłączniki pozycyjne S300 monitorują osiąganie położeń krańcowych. Dostępność wariantów z popychaczem i różnymi aktywatorami pozwala na optymalne dopasowanie do zastanej sytuacji montażowej. Wyłączniki zawiasowe S400 w jednym komponencie łączą funkcje wyłącznika bezpieczeństwa i zawiasu drzwiowego.
Header_Safety_switches_1400x400

Korzyści dla Państwa

  • Łatwa integracja w obwodzie bezpieczeństwa: wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa można łatwo włączyć w obwód bezpieczeństwa dzięki stykom z wymuszonym prowadzeniem
  • Ekonomiczny wybór: wyłącznik bezpieczeństwa S20 / S200 stanowi ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania drzwi i klap
  • Skuteczna ochrona przed manipulacją: wyłączniki zawiasowe bezpieczeństwa S400 zapewniają wysoki poziom ochrony przed manipulacją dzięki zawartej w urządzeniu funkcji przełączającej



Know-How

Obszary zastosowania

Wyłączniki bezpieczeństwa znajdują zastosowanie w licznych branżach, takich jak intralogistyka, przemysł opakowaniowy, motoryzacja lub branża narzędzi do obróbki maszynowej. Wykorzystywane są do monitorowania oddzielających urządzeń ochronnych oraz położeń krańcowych.

Przełączniki z oddzielnym aktywatorem

S20 / S200

Zastosowanie uniwersalne

  • Szeroki wybór aktywatorów umożliwiających dostosowanie do sytuacji montażowej
  • Pięć różnych kierunków dojścia dla aktywatora
  • Różne konfiguracje styków
  • Podłączanie kablem lub wtyczką
  • Trwała obudowa
  • Otwór wejściowy o kształcie lejka z wycentrowanym aktywatorem dla niezawodnej pracy

Wyłączniki pozycyjne

S300

Monitorowanie położeń krańcowych

  • Do monitorowania położenia maszyn oraz bocznie przesuwanych urządzeń ochronnych
  • Dostępność wariantów z popychaczem i różnymi aktywatorami pozwala na optymalne dopasowanie do zastanej sytuacji montażowej
  • Trwała obudowa

Wyłączniki zawiasowe

S400

Monitorowanie obrotowych urządzeń ochronnych

  • Wyłączniki zawiasowe łączą funkcje wyłącznika bezpieczeństwa i zawiasu drzwiowego w jednym komponencie o odpowiedniej konstrukcji
  • Dzięki swojej zamkniętej budowie oferują skuteczną ochronę przed manipulacją i tylko specjaliści mogą rozpoznać w nich zabezpieczenia
  • Pasywne zawiasy jako drugi element mocujący o jednakowej, spójnej konstrukcji
  • Warianty z szerokim ramieniem montażowym do zastosowania na wrażliwych częściach szklanych lub z tworzywa sztucznego

Jakie normy są ważne dla wyłączników bezpieczeństwa?

Norma międzynarodowa ISO 14119 zawiera wytyczne dla doboru urządzeń blokujących w połączeniu z urządzeniami ochronnymi. Pojęcie urządzeń blokujących odnosi się do wyłączników bezpieczeństwa, które są montowane np. na klapach lub drzwiach ochronnych i które wywołują bezpieczne wyłączenie maszyny lub instalacji po otwarciu urządzenia ochronnego. Pełna nazwa normy ISO 14119 brzmi: Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru. Norma ta definiuje cztery różne rodzaje urządzeń blokujących oraz opisuje ich zalety i wady. Ponadto porusza temat środków mających na celu zminimalizowanie możliwości obejścia urządzeń blokujących. 

Icon_SocialMedia_job_advertisement_rw_(1)

Właściwości techniczne

 

 

S20/200

S300

S400

Typ budowy 2, urządzenie blokujące bez ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 Typ budowy 1, urządzenie blokujące bez ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 Typ budowy 1, urządzenie blokujące bez ryglowania zgodnie z EN ISO 14119

S20: obudowa z technopolimeru, stopień ochrony IP 67

S200: obudowa z metalu, stopień ochrony IP 67

Obudowa z technopolimeru i z metalu, stopień ochrony IP 67 Obudowa z metalu, stopień ochrony IP 67 / IP 69K
Aktywator z kluczem mechanicznym i niskim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119 Uruchamianie przez niekodowaną krzywkę zgodnie z EN ISO 141169 Uruchamianie przez wyłącznik pozycyjny zabudowany wewnątrz zawiasu, skuteczna ochrona przed manipulacją
Styki z wymuszonym prowadzeniem do łączenia z obwodem bezpieczeństwa Styki z wymuszonym prowadzeniem do łączenia z obwodem bezpieczeństwa Styki z wymuszonym prowadzeniem do łączenia z obwodem bezpieczeństwa
Głowica jest regulowana w krokach co 90 stopni. Razem z wprowadzaniem od góry, dla aktywatora dostępnych jest 5 kierunków dojścia. Kierunek przełączania do wyboru Ukryte prowadzenie kabla dzięki przyłączu po stronie tylnej
Do 8 różnych elementów uruchamiających Warianty z popychaczem i różnymi aktywatorami rolkowymi Maksymalny kąt rozproszenia wiązki urządzenia ochronnego wynosi 180 stopni
Wysokiej jakości srebrne styki zapewniające długą żywotność Bardzo długa żywotność/wysoka trwałość Ustawialny punkt przełączania
    Wariant S410 z szerokim ramieniem, do materiałów specjalnych, np. szkła
    Opcjonalne zawiasy dodatkowe (bez styków, tylko funkcja mechaniczna)

Safety – przegląd produktów (PDF, ~7 MB)
Wyłączniki bezpieczeństwa, zabezpieczające urządzenia blokujące, czujniki zbliżeniowe i urządzenia sterujące bezpieczeństwa – przegląd produktów (PDF, ~3 MB)