Radarowy system bezpieczeństwa

Pierwszy na świecie bezpieczny system radarowy 3D LBK został opracowany do monitorowania obszarów niebezpiecznych w wymagającym otoczeniu przemysłowym. Wykrywa on osoby i monitoruje obszar chroniony pod kątem dostępu i obecności. Za pośrednictwem sterownika można połączyć do 6 czujników.
Header_RadarsystemDRT25C_1400x400

Bezpieczny system radarowy LBK 

Niezawodne monitorowanie obszarów w trudnych warunkach 

Pierwszy na świecie bezpieczny system radarowy 3D LBK został opracowany do monitorowania obszarów niebezpiecznych w wymagającym otoczeniu przemysłowym. Wykrywa on osoby i monitoruje obszar chroniony pod kątem dostępu i obecności. Możliwość łączenia do 6 czujników za pośrednictwem sterownika.



Korzyści dla Państwa

  • Niezawodna praca również w trudnych warunkach otoczenia, takich jak np. zabrudzenie, pył, dym i światło

  • Elastyczne dostosowanie obszaru ochrony do aplikacji: określanie liczby i położenia czujników, konfiguracja długości i kąta rozproszenia wiązki/szerokości zakresu

  • Statyczne obiekty w polu ochronnym są dozwolone i nie powodują przełączania wyjść bezpieczeństwa

  • Szybka integracja dzięki prostej konstrukcji systemu i sterownikowi z interfejsami PROFIsafe lub FSoE

  • Na życzenie serwis z zakresu projektowania i ustawiania dla Twojego zastosowania, realizowane przez naszych certyfikowanych ekspertów



Cechy wyróżniające

FLY_LBK_Radarprinzip_400x250

Niezawodna praca w trudnych warunkach otoczenia

Funkcja radaru jest odporna na wpływy środowiska zewnętrznego, jak zanieczyszczenie, pył, wióry, dym, olej, wilgoć i światło. Dzięki temu również w trudnych warunkach otoczenia zapewniona jest niezawodna praca maszyny i zapobiega się zbędnym przełączeniom.

FLY_LBK_Funktionsweise_400x250

Podstawa funkcjonowania

Urządzenia monitorują dostęp i obecność osób w obszarze chronionym. Również osoby stojące w miejscu nie są całkowicie "statyczne", dzięki czemu są niezawodnie wykrywane przez czujnik.
Dzięki zasadzie działania radaru 3D można również monitorować obszary na stopniach, cokołach i za niemetalowymi elementami zacieniającymi.

FLY_LBK_Schutzbereich_400x250

Dozwolone obiekty statyczne w obszarze chronionym

Technologia radarowa elastycznie reaguje na ruch. Z kolei statyczne obiekty w obszarze monitorowania nie powodują przełączenia sygnału bezpieczeństwa. Dlatego w obszarze chronionym można ustawiać statyczne obiekty takie jak palety, zbiorniki materiału i półki na narzędzia.

Abbildung Systemaufbau mit vier Sensoren in einer Anwendung mit Sicherheits Radarsystem

Prosta i elastyczna konstrukcja systemu

W celu zabezpieczenia większych obszarów sterownik analizuje do 6 czujników. Dzięki czterem konfiguracjom na każdy sterownik w ramach jednej aplikacji można wykorzystać nawet 24 czujników. Parametry systemowe można łatwo dostosować do aplikacji za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego LBK Designer.

Do integracji w bezpiecznych systemach magistrali fieldbus dostępne są sterowniki z interfejsami PROFIsafe i FSoE. Dzięki nim można odczytywać także szczegółowe informacje o stanie systemu.

Aplikacja

APIC_MT_LBK_area_guarding_wl_700x500px

Zabezpieczenie obszarów niebezpiecznych w trudnym otoczeniu

Wymaganie:
Zabezpieczenie niebezpiecznej strefy roboczej maszyny przed dostępem i obecnością osób. Bezpieczną pracę i wysoką dostępność należy zagwarantować także w trudnych warunkach otoczenia – w obecności brudu, iskier spawalniczych, trocin czy wilgoci.

Rozwiązanie:
Zabezpieczający system radarowy 3D LBK rozpoznaje ruchy w monitorowanym obszarze i pracuje w niezawodny sposób także w trudnych warunkach otoczenia. Technologia radarowa dopuszcza przy tym obecność statycznych obiektów w monitorowanym obszarze.

APIC_MT_LBK_Robot_cell_wl_700x500px

Ochrona przed ponownym uruchomieniem i monitorowanie obszarów niewidocznych

Wymaganie:
Aby nie dopuścić do wystąpienia zagrożenia, proces może zostać rozpoczęty dopiero wtedy, gdy uzyskana zostanie pewność, że w strefie roboczej lub w obszarze niewidocznym nie znajduje się żadna osoba.

Rozwiązanie:
Radarowy system bezpieczeństwa 3D LBK niezawodnie monitoruje obecność osób w obszarze chronionym i sprawnie działa nawet w trudnych warunkach otoczenia. Technologia radarowa dopuszcza przy tym obecność statycznych obiektów w monitorowanym obszarze.

Właściwości techniczne

 
  Bezpieczny system radarowy 3D z modulacją FMCW, do wykrywania ruchu
Konfigurowalny obszar ochrony i ostrzegania, cztery konfigurowalne wyjścia sygnalizacyjne
Możliwość łączenia do 6 czujników w jednej aplikacji, dynamiczne przełączanie konfiguracji podczas pracy
 
  Bezpieczeństwo Poziom wydajności PL d, SIL 2
LBK S01: kategoria 2, LBK SBV-x: kategoria 3
Zasięg LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m
Kąt świecenia (poziomy/pionowy) LBK S01: 50° / 15° lub 110° / 30°
LBK SBV-x: 10°… 100° / 20°
Zakres częstotliwości LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz
Warunki otoczenia Zakres temperatur: -30°C ... 60°C, stopień ochrony czujnika: IP 67
Sterownik z interfejsem I/O, opcjonalnie: gniazdo na kartę SD
Bezpieczeństwo: 2x OSSDs
Konfiguracja i diagnostyka: micro-USB, opcjonalnie: Ethernet TCP/IP
Sterownik z bezpiecznym interfejsem magistrali fieldbus, opcjonalnie: gniazdo na kartę SD
Bezpieczeństwo: PROFIsafe lub FSoE, 2x OSSDs
Konfiguracja i diagnostyka: micro-USB, TCP/IP

Safety – przegląd produktów (PDF, ~7 MB)
Safety Solutions – ulotka (PDF, ~0,8 MB)
LBK – Radarowy system bezpieczeństwa – ulotka (PDF, ~1 MB)