Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC

Do zoptymalizowanej kosztowo konstrukcji maszyn
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC 100 skupiają się na istotnych aspektach zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych. Te trwałe urządzenia oferują zoptymalizowane pod względem kosztów rozwiązania do projektowania maszyn, dla zastosowań o zasięgu do 6 m; można je również niezwykle łatwo integrować i instalować.
Korzyści dla Państwa
- Niezawodna technika bezpieczeństwa w uznanej jakości i atrakcyjnej cenie
- Urządzenia można elastycznie integrować z konstrukcją maszyny, przy niewielkim nakładzie pracy
- Prosta konstrukcja mechaniczna i elektryczna urządzeń umożliwia ich szybką instalację. Nie jest wymagana konfiguracja.
- Wielopoziomowy wskaźnik wyrównania umożliwia szybkie i optymalne ustawienie urządzeń, również bez wcześniejszej wiedzy
- W celu niezawodnej pracy obudowa jest w całości wykonana z metalu. Dzięki specjalnej konstrukcji urządzenia ELC 100 są ponadto wyjątkowo odporne na wstrząsy i wibracje.
Cechy wyróżniające

Szybkie i optymalne ustawianie
Dzięki wielopoziomowemu wskaźnikowi wyrównania uruchomienie urządzenia jest wyjątkowo proste. Już zgrubne wyrównanie jest niezawodnie wskazywane. Dzięki dobrze widocznym, jasnym diodom LED wynik wyrównania można obserwować bezpośrednio z nadajnika. Pozwala to szybko osiągnąć optymalne ustawienie. Oszczędza to czas i koszty uruchomienia i zapewnia rezerwy podczas pracy.

Zawsze odpowiednio zintegrowane
ELC 100 można łatwo i elastycznie integrować z konstrukcją maszyny. Specjalnie zaprojektowana obudowa umożliwia elastyczne prowadzenie kabli we wszystkich kierunkach. Dzięki temu kable są zawsze optymalnie prowadzone wewnątrz maszyny i jednocześnie chronione.
Ponadto pole ochronne sięga w obu kierunkach aż po krawędź obudowy. Dzięki temu urządzenia można montować na równi z obszarem granicznym, nie powodując przy tym powstawania martwych stref. Nie są konieczne dodatkowe środki zabezpieczające.

Prosty montaż
Wytrzymałe uchwyty dzięki funkcji obrotu wspierają proste wyrównanie urządzeń. Są one montowane bezpośrednio w rowkach umieszczonych po obu stronach ELC 100. Jeśli wyrównanie nie jest konieczne – na przykład w zastosowaniach o krótkim zasięgu – stosowane są zawarte w zakresie dostawy wpusty przesuwne, co jeszcze bardziej zmniejsza koszty.

Szybkie podłączanie
Wtyczka M12 jest łatwo dostępna przez kabel. 4-biegunowa wersja dla napięcia i OSSD sprawia, że podłączanie urządzenia jest wyjątkowo proste. Nie jest konieczna konfiguracja, a kable przyłączeniowe nie wymagają ekranowania. Instalacja jest dzięki temu prosta, szybka i ekonomiczna.

Trwałe podczas pracy
Trwała obudowa jest wykonana w całości z metalu i dzięki wysuniętym ściankom bocznym chroni szybę przednią. Dzięki inteligentnej analizie wiązki z trackingiem obiektów urządzenia pracują niezawodnie również w trudnym otoczeniu, gdzie występują wióry lub iskry, i nie wykonują zbędnych przełączeń.
Ponadto zoptymalizowana konstrukcja sprawia, że urządzenia są wyjątkowo odporne na wstrząsy i wibracje. Dzięki temu ELC 100 można stosować również w maszynach, w których występują silne przyspieszenia lub wibracje, np. w prasach
Aplikacja

Ochrona punktów procesowych
Wymaganie:
Zabezpieczenie miejsca zagrożenia na maszynie lub systemie przez bezkontaktowe urządzenie ochronne. Niezbędny odstęp urządzenia ochronnego od miejsca zagrożenia powinien być przy tym jak najmniejszy.
Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa z serii ELC 100 o rozdzielczościach 17 i 30 mm zapewniają bezpieczne wykrywanie palców i dłoni. Dzięki nim uzyskuje się niewielkie odstępy między czujnikiem bezpieczeństwa a miejscem zagrożenia

Ochrona dostępu z krótkimi odstępami bezpieczeństwa
Wymaganie:
Dostęp do obszarów niebezpiecznych na maszynach i instalacjach powinien być zabezpieczony przez optoelektroniczne czujniki bezpieczeństwa. Dla kompaktowej konstrukcji instalacji czujniki bezpieczeństwa powinno się zainstalować możliwie blisko obszaru niebezpiecznego.
Rozwiązanie:
Dzięki długościom pola ochronnego do 1500 mm optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC 100 zabezpieczają dostęp do maszyn i instalacji. Rozdzielczości 17 i 30 mm dla wykrywania palców i dłoni gwarantują niewielkie odstępy bezpieczeństwa, co umożliwia kompaktową konstrukcję instalacji.

Ochrona punktów procesowych na prasach
Wymaganie:
Miejsca niebezpieczne na prasach należy zabezpieczyć za pomocą optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa. Muszą one być w stanie wytrzymać występujące uderzenia i długotrwałe wibracje.
Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa z serii ELC 100 o rozdzielczościach 17 i 30 mm zapewniają bezpieczne wykrywanie palców i dłoni. Dzięki nim uzyskuje się niewielkie odległości między czujnikiem bezpieczeństwa a miejscem zagrożenia. Dzięki odporności na wstrząsy 400 m/s2 urządzenia nadają się również do pracy przy ciągłych i mocnych wstrząsach.
Właściwości techniczne
Bezpieczeństwo | Typ 4, SIL 3, PL e | |
Długość pola ochronnego | 300 ... 1500 mm w siatce 300 mm | |
Rozdzielczość / zasięg | 17 mm / 3m, 30 mm / 6 m | |
Czas reakcji | 4,5 ... 21 ms | |
Przyłącze | Kabel 300 mm z wtyczką M12, 4-biegunową | |
Klasa ochrony | IP 65 | |
Przekrój | 34,7 mm x 39,3 mm | |
Zakres temperatur | 0 ... +50°C |
Lista artykułów
- Rozdzielczość: 30 mm
- Aplikacja: Ochrona dłoni
- Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Aplikacja: Ochrona dłoni
- Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Aplikacja: Ochrona dłoni
- Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Aplikacja: Ochrona dłoni
- Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Aplikacja: Ochrona dłoni
- Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Aplikacja: Ochrona dłoni
- Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Aplikacja: Ochrona dłoni
- Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Aplikacja: Ochrona dłoni
- Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Aplikacja: Ochrona dłoni
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Aplikacja: Ochrona dłoni
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
- Rozdzielczość: 17 mm
- Aplikacja: Ochrona palców
- Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
- Rozdzielczość: 17 mm
- Aplikacja: Ochrona palców
- Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
- Rozdzielczość: 17 mm
- Aplikacja: Ochrona palców
- Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
- Rozdzielczość: 17 mm
- Aplikacja: Ochrona palców
- Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
- Rozdzielczość: 17 mm
- Aplikacja: Ochrona palców
- Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
- Rozdzielczość: 17 mm
- Aplikacja: Ochrona palców
- Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
- Rozdzielczość: 17 mm
- Aplikacja: Ochrona palców
- Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
- Rozdzielczość: 17 mm
- Aplikacja: Ochrona palców
- Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
- Rozdzielczość: 17 mm
- Aplikacja: Ochrona palców
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
- Rozdzielczość: 17 mm
- Aplikacja: Ochrona palców
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm