Niezawodny system pozycjonowania kodów kreskowych

W przypadku pierwszego na świecie zabezpieczającego systemu pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 600i do niezawodnej rejestracji pozycji wymagany jest tylko jeden czujnik. Urządzenie jest podłączane za pośrednictwem dwóch interfejsów SSI do niezawodnej jednostki analizującej – np. przemiennika częstotliwości – i jest przeznaczone do zastosowań aż do poziomu wydajności e. Pozwala to na wyjątkowo proste realizowanie funkcji zabezpieczających oraz zaoszczędzenie miejsca i czasu potrzebnego na instalację.
FBPS_1400x400

Niezawodny system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 600i

Do niezawodnej rejestracji pozycji za pomocą urządzenia do PL e

W przypadku pierwszego na świecie zabezpieczającego systemu pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 600i do niezawodnej rejestracji pozycji wymagany jest tylko jeden czujnik. Urządzenie jest podłączane za pośrednictwem dwóch interfejsów SSI do niezawodnej jednostki analizującej – np. przemiennika częstotliwości – i jest przeznaczone do zastosowań aż do poziomu wydajności e. Dzięki temu można wyjątkowo łatwo wdrożyć funkcje bezpieczeństwa, a nakład prac związanych z instalacją i serwisem zostaje zmniejszony.



Korzyści dla Państwa

  • Niezawodna rejestracja pozycji za pomocą urządzenia do PL e
  • Wyjątkowo łatwe wdrażanie funkcji bezpieczeństwa
  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce i zmniejszone nakłady na instalację
  • Krótki, wynoszący 10 ms czas reakcji na błędy do zastosowania w szybkich układnicach do regałów
  • Wyjątkowo wytrzymała, odporna na obciążenia mechaniczne i promieniowanie UV taśma z kodami kreskowymi
  • Duża strefa robocza od 50 do 170 mm oraz przemyślana koncepcja mocowania zapewniają prosty montaż i integrację

Cechy wyróżniające

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

Niezawodna rejestracja pozycji za pomocą urządzenia do PL e

W przypadku FBPS 600i do niezawodnej rejestracji pozycji wymagany jest tylko jeden czujnik. Urządzenie jest podłączane za pośrednictwem dwóch interfejsów SSI do niezawodnej jednostki analizującej – np. przemiennika częstotliwości. Ponadto urządzenia spełniają już wymogi dla PL e / SIL 3. Dzięki temu można wyjątkowo łatwo wdrożyć funkcje bezpieczeństwa, a nakład prac związanych z instalacją i serwisem zostaje zmniejszony.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Z myślą o szybkim ruchu

Modele FBPS 600i szczególnie dobrze sprawdzają się w przypadku dużych prędkości ruchu – na przykład w układnicach do regałów. Czas reakcji FBPS 600i jest bardzo krótki – wynosi zaledwie 10 ms. Umożliwia to optymalizację charakterystyk prędkości oraz wydajności pracy.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

Niezawodna praca

Warianty FBPS 600i pracują szczególnie niezawodnie. W jednym procesie skanowania odczytywana jest większa liczba kodów, na podstawie których oprogramowanie ustala wartość pozycji z wysoką dokładnością. Za sprawą ukośnego przebiegu wiązki skanowania oraz ruchu urządzenia wszystkie kody skanowane są w różnych miejscach. Zapobiega to błędom w odczycie wskutek lokalnych zabrudzeń lub uszkodzeń.

Taśma z kodami kreskowymi także zoptymalizowana jest pod kątem zastosowania przemysłowego. Samoprzylepna taśma z tworzywa sztucznego jest odporna na działanie promieni UV, bardzo wytrzymała i obciążalna mechanicznie. Nadrukowane wartości pozycji są łatwe w odczycie i ułatwiają obsługę.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

Zawsze szybki i prawidłowy montaż

Przemyślana koncepcja mocowania za pomocą urządzenia do szybkiej wymiany umożliwia prosty montaż FBPS 600i. Urządzenie jest bezpiecznie mocowane do uchwytu zaciskowego przy użyciu jednej, łatwo dostępnej śruby. Rozwiązanie to oszczędza czas przy montażu, a w przypadku serwisu pozwala na szybką wymianę urządzenia. Ponadto modele FBPS 600i można łatwo zintegrować w instalacji za sprawą dużej strefy roboczej od 50 do 170 mm.

Aplikacja

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Niezawodna rejestracja pozycji w układnicach do regałów

Wymaganie:
Zagrożenia występujące w instalacji oraz wymagany poziom wydajności PLr ustalono w ramach oceny ryzyka. Wsparcia w tym zakresie udzielają stosowne standardy, takie jak EN 528 (Magazyny wysokiego składowania – Wymagania w zakresie bezpieczeństwa). Do wymaganego niezawodnego monitorowania pozycji i prędkości, np. podczas napraw lub w przypadku wózków sterowanych ręcznie, wymagana jest niezawodna rejestracja pozycji.

Rozwiązanie:
Niezawodny system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 600i umożliwia niezawodną rejestrację pozycji przy użyciu tylko jednego urządzenia. Spełnia on wymogi dla PL e / SIL 3, co sprawia, że wdrażanie funkcji bezpieczeństwa staje się wyjątkowo łatwe.  

Właściwości techniczne

FBPS 600i
  Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo PL e, SIL 3, kategoria 4
(EN ISO 13849-1 i IEC 61508)
Czas reakcji na błędy 10 ms … 400 ms (nastawny)
Przyłącze  2x interfejs SSI 2x wtyczka M12
Zasilanie napięciem: wtyczka M12
Konfiguracja i diagnostyka: mini-USB
Powtarzalność +/- 0,15 mm (1 sigma)
Odległość odczytu 50 ... 170 mm
Stopień ochrony IP 65
Zakres temperatur -5 ... +60°C
z ogrzewaniem: -35 ...+60°C
Wymiary, szer. x wys. x głęb. Przyłącza z boku: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Przyłącza na dole: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Wyświetlacz (opcjonalnie) Wskazanie informacji dotyczących pozycji i stanu
Jakość odczytu sygnału statusu Do wczesnego wykrywania zabrudzeń
Taśma z kodami kreskowymi
  Właściwość  Właściwości: wyjątkowo wytrzymała taśma z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, samoprzylepna za sprawą kleju akrylowego,
wartości pozycji nadrukowane zwykłym tekstem
Standardowe taśmy z kodami kreskowymi Wysokość: 25 mm, 47 mm
Długość: do 200 m
Konfigurowane taśmy z kodami kreskowymi Wysokość: od 20 mm do 140 mm
Możliwość wyboru wartości początkowej i końcowej
w obszarze od 0 do 10 000 m
Wymiar siatki kodu kreskowego 30 mm

 

Bezpośrednio do wyboru artykułów FBPS 600i

Pobieranie

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Zabezpieczenie obszaru poprzecznego wózka jezdniowego
Safety – przegląd produktów (PDF, ~7 MB)
Catalogue Services Safety 2024/2025
Ochrona dostępu do magazynów palet – z automatycznym ponownym uruchomieniem
Catalogue Formation Safety 2024/2025
Safety Solutions – ulotka (PDF, ~0,8 MB)
Monitorowanie dostępu na stacjach przeładunkowych do materiału
Ochrona dostępu na wielotorowych systemach transportowych
Certificat Qualiopi
RSL 400 – laserowe skanery bezpieczeństwa – informacje o produkcie (PDF, ~3 MB)
Ochrona dostępu z dynamicznym dopasowaniem formatu
Optyczne czujniki bezpieczeństwa do zabezpieczania punktów zagrożenia oraz ochrony dostępu – przegląd produktów (PDF, ~ 3 MB)
Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa ELC 100 – ulotka (PDF, ~1 MB)
Zabezpieczenie stacji przeładunkowych robota/samodzielnych systemów transportowych
MLC 530 SPG – optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa – ulotka (PDF, ~1 MB)
Ochrona obszaru dla liniowych wózków jezdniowych
Wielostanowiskowa ochrona dostępu w logistyce wózków widłowych
Zabezpieczenie punktów wprowadzania w maszynach drukarskich i papierniczych
LBK – Radarowy system bezpieczeństwa – ulotka (PDF, ~1 MB)
Wyłączniki bezpieczeństwa, zabezpieczające urządzenia blokujące, czujniki zbliżeniowe i urządzenia sterujące bezpieczeństwa – przegląd produktów (PDF, ~3 MB)
MSI – sterowniki bezpieczeństwa i przekaźniki bezpieczeństwa – informacje o produkcie (PDF, ~4 MB)
MSI – przekaźniki bezpieczeństwa – selektor (PDF, ~2 MB)
MSI 400 - Sterownik bezpieczeństwa – informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)
Wsparcie i usługi w zakresie bezpieczeństwa maszyn – usługi i wsparcie związane z bezpieczeństwem maszyn (PDF, ~3 MB)