Muing_1400px

Ochrona dostępu z funkcją mutingu

Szybka i prosta integracja

Funkcje mutingu sterują funkcją mostkowania i monitorują ją podczas transportu materiału na przenośnikach. Wykorzystują one sygnały z czujników mutingu w celu rozróżniania między transportowanym materiałem a osobami. W zależności od celu zastosowania funkcje mutingu są dostępne w różnych czujnikach bezpieczeństwa oraz elementach sterujących.

MLC_SPG_Infografiken_700x500px

Zasada działania mutingu

W systemach ochrony dostępu z funkcją mutingu poza czujnikami bezpieczeństwa wykorzystywane są dodatkowe "czujniki mutingu" do rozróżniania pomiędzy transportowanym materiałem a osobami.
Analiza sygnałów z czujników mutingu odbywa się w czujnikach bezpieczeństwa lub w zewnętrznej jednostce sterownika.

Korzyści dla Państwa

  • Systemy ochrony dostępu z funkcją mutingu można łatwo zintegrować w obwodzie bezpieczeństwa układu sterowania instalacją za pośrednictwem wyjść OSSD
  • Funkcje mutingu są zintegrowane w urządzeniach i w razie potrzeby mogą zostać łatwo skonfigurowane. Programowanie funkcji bezpieczeństwa nie jest konieczne.
  • 2- i 4-czujnikowe układy mutingu oraz funkcje mutingu w czujnikach bezpieczeństwa i urządzeniach sterujących oferują rozwiązania do wszystkich zastosowań z zakresu mutingu.

Typowe obszary zastosowań rozwiązań z mutingiem

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_muting_diagonal_wl_700x500px

2-czujnikowy układ mutingu, sterowany czasowo

Uniwersalne rozwiązanie do wjazdu i wyjazdu. Czujniki mutingu są ustawione na krzyż.

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_muting_one-sided_wl_700x500px

2-czujnikowy układ mutingu, sterowany sekwencyjnie

Tylko do wyjazdu. W przypadku zwiększonych wymogów, np. w związku z kształtem i rozmieszczeniem ładunku. Czujniki mutingu są ustawione równolegle.

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_muting_parallel_wl_700x500px

4-czujnikowy układ mutingu, sterowany czasowo

Do wjazdu i wyjazdu. W przypadku zwiększonych wymagań, np. w związku z kształtem i rozmieszczeniem ładunku. Czujniki mutingu są ustawione równolegle.

mld_set-ac_700x500px

Szybkie i łatwe uruchomienie z zestawami czujników mutingu

Zestawy czujników mutingu Set-AC dzięki wstępnie zmontowanej, natychmiast gotowej do zastosowania konstrukcji umożliwiają szybkie i bezpieczne uruchomienie. Zestawy współpracują z wielowiązkowymi barierami bezpieczeństwa MLD oraz zabezpieczającymi kurtynami świetlnymi MLC. Mocowanie następuje z boku do kolumn montażowych DC/UDC lub bezpośrednio do urządzeń MLD i MLC. Ponadto moduły czujników AC-SCM umożliwiają łatwe podłączenie wszystkich komponentów. Czujniki mutingu, przyciski restartu oraz element wskaźnikowy są podłączane za pomocą przewodu zbiorczego do urządzeń MLD lub MLC.

PPIC_MLDSET-M2-1300T_R_700x500px

Całkowita wstępna konfiguracja

Zestawy barier bezpieczeństwa MLDSET oferują kompletne rozwiązania do ochrony dostępu, z funkcją mutingu. Dzięki wersji natychmiast gotowej do zastosowania z połączeniami wtykowymi wstępnie zmontowane zestawy umożliwiają wydajną konstrukcję i szybkie uruchomienie. Dostępny jest duży wybór gotowych wariantów dostosowanych do różnych zadań z zakresu mutingu.

Właściwości techniczne

  MLD 300, MLD 500 MLC500 MSI-MD-FB MSI 400

Właściwości

Typ urządzenia Wielowiązkowa bariera bezpieczeństwa Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa Interfejs mutingu Konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa
Warianty modeli z funkcją mutingu MLD 33x / 53x MLC 530 Wszystkie Wszystkie
Funkcja mutingu zintegrowana w czujniku bezpieczeństwa X X    
Funkcja mutingu zintegrowana w urządzeniu sterującym     X X

Funkcje mutingu

2-czujnikowy układ mutingu, sterowany czasowo MLD 330 / 530 X X X
2-czujnikowy układ mutingu, sterowany sekwencyjnie MLD 330 / 335 / 530 / 535   X X
4-czujnikowy układ mutingu, sterowany czasowo MLD 335 / 535     X
4-czujnikowy układ mutingu, sterowany sekwencyjnie     X X
Sygnał wejściowy "Aktywuj muting" X   X X
Muting częściowy X      

 


Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji

Safety – przegląd produktów (PDF, ~7 MB)
Safety Solutions – ulotka (PDF, ~0,8 MB)
Optyczne czujniki bezpieczeństwa do zabezpieczania punktów zagrożenia oraz ochrony dostępu – przegląd produktów (PDF, ~ 3 MB)